• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Outil de chanfreinage CFT (SKH57)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CFT10-60
CFT10-90
CFT15-60
CFT15-90
CFT20-60
CFT20-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

96.72 €

1 6 jours 60106.9100-102--

96.72 €

1 6 jours 90104100-102--

134.16 €

1 6 jours 601510.810575122.511.55

134.16 €

1 6 jours 90156.210580122.511.55

184.86 €

1 6 jours 602014.71107016315.55

184.86 €

1 6 jours 90208.51108016315.55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou Single blade, two blades Lame unique Tool Material Type Acier rapide
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of flutes 1

Assistance technique