• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Foret Aqua AQDEXZOH3D EX type plat avec trou d'huile 3D

Foret Aqua AQDEXZOH3D EX type plat avec trou d'huile 3D
A 180° flat, internally-lubricated type multi-functional carbide drill.
[Features]
· Allows high efficiency flat drilling up to hole depth 3D.
· A drill with oil hole that supports stainless steel.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXZOH3D0300
AQDEXZOH3D0310
AQDEXZOH3D0320
AQDEXZOH3D0330
AQDEXZOH3D0340
AQDEXZOH3D0350
AQDEXZOH3D0360
AQDEXZOH3D0370
AQDEXZOH3D0380
AQDEXZOH3D0390
AQDEXZOH3D0400
AQDEXZOH3D0410
AQDEXZOH3D0420
AQDEXZOH3D0430
AQDEXZOH3D0440
AQDEXZOH3D0450
AQDEXZOH3D0460
AQDEXZOH3D0470
AQDEXZOH3D0480
AQDEXZOH3D0490
AQDEXZOH3D0500
AQDEXZOH3D0510
AQDEXZOH3D0520
AQDEXZOH3D0530
AQDEXZOH3D0540
AQDEXZOH3D0550
AQDEXZOH3D0560
AQDEXZOH3D0570
AQDEXZOH3D0580
AQDEXZOH3D0590
AQDEXZOH3D0600
AQDEXZOH3D0610
AQDEXZOH3D0620
AQDEXZOH3D0630
AQDEXZOH3D0640
AQDEXZOH3D0650
AQDEXZOH3D0660
AQDEXZOH3D0670
AQDEXZOH3D0680
AQDEXZOH3D0690
AQDEXZOH3D0700
AQDEXZOH3D0710
AQDEXZOH3D0720
AQDEXZOH3D0730
AQDEXZOH3D0740
AQDEXZOH3D0750
AQDEXZOH3D0760
AQDEXZOH3D0770
AQDEXZOH3D0780
AQDEXZOH3D0790
AQDEXZOH3D0800
AQDEXZOH3D0810
AQDEXZOH3D0820
AQDEXZOH3D0830
AQDEXZOH3D0840
AQDEXZOH3D0850
AQDEXZOH3D0860
AQDEXZOH3D0870
AQDEXZOH3D0880
AQDEXZOH3D0890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

127.51 €

1 6 jours 31468Tige droite153

127.51 €

1 6 jours 3.11572Tige de fraise174

127.51 €

1 6 jours 3.21572Tige de fraise174

127.51 €

1 6 jours 3.31572Tige de fraise174

127.51 €

1 6 jours 3.41672Tige de fraise174

127.51 €

1 6 jours 3.51672Tige de fraise184

131.64 €

1 6 jours 3.61672Tige de fraise194

131.64 €

1 6 jours 3.71872Tige de fraise194

131.64 €

1 6 jours 3.81872Tige de fraise194

131.64 €

1 6 jours 3.91872Tige de fraise194

96.28 €

1 6 jours 41872Tige droite194

97.73 €

1 6 jours 4.11980Tige de fraise225

97.73 €

1 6 jours 4.21980Tige de fraise225

97.73 €

1 6 jours 4.31980Tige de fraise225

97.73 €

1 6 jours 4.42180Tige de fraise225

97.73 €

1 6 jours 4.52180Tige de fraise235

98.45 €

1 6 jours 4.62180Tige de fraise245

98.45 €

1 6 jours 4.7280Tige de fraise245

98.45 €

1 6 jours 4.8280Tige de fraise245

88.91 €

1 6 jours 4.9280Tige de fraise245

98.45 €

1 6 jours 52380Tige droite245

104.21 €

1 6 jours 5.12482Tige de fraise266

104.21 €

1 6 jours 5.22482Tige de fraise266

104.21 €

1 6 jours 5.32482Tige de fraise266

104.21 €

1 6 jours 5.42582Tige de fraise266

104.21 €

1 6 jours 5.52582Tige de fraise276

106.00 €

1 6 jours 5.62582Tige de fraise286

106.36 €

1 6 jours 5.72782Tige de fraise286

106.36 €

1 6 jours 5.82782Tige de fraise286

106.36 €

1 6 jours 5.92782Tige de fraise286

106.36 €

1 6 jours 62782Tige droite286

116.45 €

1 6 jours 6.12888Tige de fraise317

116.45 €

1 6 jours 6.22888Tige de fraise317

116.45 €

1 6 jours 6.32888Tige de fraise317

116.45 €

1 6 jours 6.43088Tige de fraise317

126.89 €

1 6 jours 6.53088Tige de fraise327

117.17 €

1 6 jours 6.63088Tige de fraise337

117.17 €

1 6 jours 6.73188Tige de fraise337

117.17 €

1 6 jours 6.83188Tige de fraise337

117.17 €

1 6 jours 6.93188Tige de fraise337

117.17 €

1 6 jours 73288Tige droite337

127.97 €

1 6 jours 7.13394Tige de fraise358

127.97 €

1 6 jours 7.23394Tige de fraise358

127.97 €

1 6 jours 7.33394Tige de fraise358

127.97 €

1 9 jours 7.43494Tige de fraise358

127.97 €

1 6 jours 7.53494Tige de fraise368

127.97 €

1 6 jours 7.63494Tige de fraise378

127.97 €

1 6 jours 7.73694Tige de fraise378

127.97 €

1 6 jours 7.83694Tige de fraise378

127.97 €

1 6 jours 7.93694Tige de fraise378

125.09 €

1 6 jours 83694Tige droite378

141.65 €

1 6 jours 8.137100Tige de fraise409

141.65 €

1 6 jours 8.237100Tige de fraise409

141.65 €

1 6 jours 8.337100Tige de fraise409

141.65 €

1 6 jours 8.439100Tige de fraise409

141.65 €

1 6 jours 8.5000000000000139100Tige de fraise419

143.09 €

1 6 jours 8.639100Tige de fraise429

143.09 €

1 6 jours 8.740100Tige de fraise429

143.09 €

1 6 jours 8.8000000000000140100Tige de fraise429

143.09 €

1 6 jours 8.9000000000000140100Tige de fraise429

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible tip angle(Degree) 180
Torsional Angle(°) 24–30 Diameter tolerance(mm) h7 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique