Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SECL1616S16 |
SECL2021S20 |
SECL2527S25 |
SECL3234S32 |
SECL3540S32 |
SECL5050S42 |
SECXL2627S25 |
SECXL3334S32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Machining Application | blade diameter D (mm) | work material | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Number of tips for use (outer circumference blade) | Supported tips (peripheral cutting edge) | Supported tips (tip cutting edge) | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250.95 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 16 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 180 | 16 | 75 | 16 | Long Type | 3 | ZPMT09T208R○ | ZDMT08T208L○ | TSW-2250 | A-07SD | ||
299.62 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 20 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 185 | 20 | 75 | 21 | Long Type | 3 | ZCMT100308R○ | ZDMT100308L○ | ESW-206 | A-08SD | ||
276.82 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 25 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 220 | 25 | 75 | 27 | Long Type | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
337.12 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 32 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 230 | 32 | 90 | 34.5 | Long Type | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 | ||
346.36 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 35 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 230 | 32 | 60 | 40 | Long Type | 3 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
568.86 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure | 50 | - | 250 | 42 | 70 | 50 | Long Type | 5 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
339.35 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 26 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 300 | 25 | 40 | 27 | Extra Long Type | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
379.84 € | 1 | 6 jours | Latéral / Rainure / Coupes inclinées / Vertical | 33 | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | 350 | 32 | 50 | 34.5 | Extra Long Type | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 |
Loading...
Mounting Method | Avec poignée | Number of tips for use (tip blade) | 1 | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing / counter boring |
---|
Configurer
Propriétés de base
Machining Application
blade diameter D(mm)
work material
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles