Tournevis d'électricien avec DEL, D-745

Tournevis d'électricien avec DEL, D-745
An LED type inspection screwdriver with high visibility.
[Features]
· Batteries can be changed.
· Applicable ranges: 100 to 240 VAC, tip size of 2.5 x 0.6 mm, total length of 139 mm, shaft length of 17 mm, shaft diameter of 2.5 mm.
· Handle diameter 16 mm, weight 23 g.
· Be sure to check the light before use.
· Be careful of short circuit and electric shock.
[Applications]
· Used for determining AC polarity and checking electrical conductance.
· Can be used within the applicable range.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-745

Référence pièce
D-745
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.36 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5 Shaft length L (mm) 17
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 Shaft Diameter(φ/mm) 2.5 Overall Length(mm) 139
Handle diameter(φ/mm) 16 Weight(g) 23 Specifications High visibility LED. Batteries can be changed.
Compatible Range(V) AC 100–240 Application Used for determining AC polarity and checking electrical conductance.

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis d'électricien avec DEL, D-745, le numéro d'article est le suivant: D-745.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-745.

Assistance technique