Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.155 | Color Details | Brown | Adhesiveness | 2.30N/10mm |
Tensile Strength | 69.0N/10mm | Tac | Ball No.25 | Expanding Power | 2.30N/10mm |
Features | A standard cloth tape that achieves excellent packaging performance. A new fiber special laminate cloth is used on the base. Flexible and strong, with highly improved workability and packing performance. | Application | Heavy packaging. Packing of cardboard case (weight). Weight packaging for export. | Base Material Thickness(mm) | 0.1 |
Extensibility | 12% | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles