Référence fabricant: N701W03
Marque: SEKISUI CHEMICAL
Prix: 9.55 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N701W03
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White |
Adhesiveness | 2.7N/10mm | Tensile Strength | 35N/10mm | Tac | Ball No.21 |
Expanding Power | 2.30N/10mm | Features | Cross tape compliant with the Green Purchasing Law. A flexible tape material with excellent hand-cut properties, making for an easy-to-use, environmental friendly cross tape. Achieves stable performance even in low temperature working environments. Recycled PET thread is used for the warp yarn. | Application | Medium/heavy packing. Packing of cardboard boxes, styrofoam cases that contain farm produce, etc. |
Base Material Thickness(mm) | 0.08 | Extensibility | 25% | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Lacrosse écologique n° 701, le numéro d'article est le suivant: N701W03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N701W03.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles