Référence fabricant: 601-50
Marque: FURUTO INDUSTRIAL
Prix: 3.53 €
Délai de livraison: 6 jours
: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
601-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | Transparence | Width(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.05 | Color Details | Transparency |
Adhesiveness | 8.0N/25mm | Holding Force | 0.1mm/15min | Ball Tack | 19 |
Features | An excellent cost-performance packing tape. Ideal for sealing, packaging, and packing materials such as cardboard and plastic cases. The transparent substrate allows checking of the base sheet. | Application | For packing. | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif OPP n° 601, le numéro d'article est le suivant: 601-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 601-50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles