• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Puissant alésoir en carbure au centième (saut 0.01mm) CPRM

Puissant alésoir en carbure au centième (saut 0.01mm) CPRM
  • Remise sur volume
A solid type. The roughing tip ensures uniform removal and stable specification dimensions. Torsional angle 45°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPRM0295
CPRM0296
CPRM0297
CPRM0298
CPRM0299
CPRM0300
CPRM0301
CPRM0302
CPRM0303
CPRM0304
CPRM0305
CPRM0395
CPRM0396
CPRM0397
CPRM0398
CPRM0399
CPRM0400
CPRM0401
CPRM0402
CPRM0403
CPRM0404
CPRM0405
CPRM0495
CPRM0496
CPRM0497
CPRM0498
CPRM0499
CPRM0500
CPRM0501
CPRM0502
CPRM0503
CPRM0504
CPRM0505
CPRM0595
CPRM0596
CPRM0597
CPRM0598
CPRM0599
CPRM0600
CPRM0601
CPRM0602
CPRM0603
CPRM0604
CPRM0605
CPRM0695
CPRM0696
CPRM0697
CPRM0698
CPRM0699
CPRM0700
CPRM0701
CPRM0702
CPRM0703
CPRM0704
CPRM0705
CPRM0795
CPRM0796
CPRM0797
CPRM0798
CPRM0799
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)

64.69 €

1 Disponible 10 jours 2.95203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 2.96203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 2.97203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 2.98203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 2.99203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 3203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 3.01203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 3.02203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 3.03203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 3.04203354603

64.69 €

1 Disponible 10 jours 3.05203354603

71.71 €

1 Disponible 10 jours 3.95203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 3.96203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 3.97203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 3.98203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 3.99203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 4203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 4.01203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 4.02203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 4.03203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 4.04203355604

71.71 €

1 Disponible 10 jours 4.05203355604

82.21 €

1 10 jours 4.95263455755

82.21 €

1 10 jours 4.96263455755

82.21 €

1 10 jours 4.97263455755

82.21 €

1 10 jours 4.98263455755

82.21 €

1 10 jours 4.99263455755

82.21 €

1 10 jours 5263455755

82.21 €

1 10 jours 5.01263455755

82.21 €

1 10 jours 5.02263455755

82.21 €

1 10 jours 5.03263455755

82.21 €

1 10 jours 5.04263455755

82.21 €

1 10 jours 5.05263455755

82.21 €

1 10 jours 5.95264655.51006

82.21 €

1 10 jours 5.96264655.51006

82.21 €

1 10 jours 5.97264655.51006

82.21 €

1 10 jours 5.98264655.51006

82.21 €

1 10 jours 5.99264655.51006

82.21 €

1 10 jours 6264655.51006

82.21 €

1 10 jours 6.01264655.51006

82.21 €

1 10 jours 6.02264655.51006

82.21 €

1 10 jours 6.03264655.51006

82.21 €

1 10 jours 6.04264655.51006

82.21 €

1 10 jours 6.05264655.51006

85.71 €

1 10 jours 6.952647061108

85.71 €

1 10 jours 6.962647061108

85.71 €

1 10 jours 6.972647061108

85.71 €

1 10 jours 6.982647061108

85.71 €

1 10 jours 6.992647061108

85.71 €

1 10 jours 72647061108

85.71 €

1 10 jours 7.012647061108

85.71 €

1 10 jours 7.022647061108

85.71 €

1 10 jours 7.032647061108

85.71 €

1 10 jours 7.042647061108

85.71 €

1 10 jours 7.052647061108

94.48 €

1 10 jours 7.95264856.51258

94.48 €

1 10 jours 7.96264856.51258

94.48 €

1 10 jours 7.97264856.51258

94.48 €

1 10 jours 7.98264856.51258

94.48 €

1 10 jours 7.99264856.51258

Loading...

Informations de base

Shank Type Tige de fraise work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Acier allié Coating Y/N N/A
Groove Shape Hélicoïdal Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide

Assistance technique