Foret indexable type 2D P2D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P2D2100FS25M07
P2D2150FS25M07
P2D2200FS25M07
P2D2250FS25M07
P2D2300FS25M07
P2D2350FS32M07
P2D2400FS32M07
P2D2450FS32M07
P2D2500FS32M08
P2D2550FS32M08
P2D2600FS32M08
P2D2650FS32M08
P2D2700FS32M08
P2D2800FS32M08
P2D2850FS32M08
P2D2900FS32M09
P2D3000FS32M09
P2D3100FS32M09
P2D3200FS32M09
P2D3300FS40M09
P2D3350FS40M09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Effective machining depth
(mm)
Tool No. Nominal Shank length
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)

316.60 €

1 6 jours 2112125427803129P2D2100FS25M075623

337.20 €

1 6 jours 21.512225437803130P2D2150FS25M075623.3

337.20 €

1 6 jours 2212325447803131P2D2200FS25M075623.6

337.20 €

1 6 jours 22.512425457803132P2D2250FS25M075623.9

337.20 €

1 6 jours 2312525467803133P2D2300FS25M075624

337.20 €

1 6 jours 23.513032477803134P2D2350FS32M076024.3

337.20 €

1 6 jours 2413132487803135P2D2400FS32M076024.6

337.20 €

1 6 jours 24.513232497803136P2D2450FS32M076024.9

337.20 €

1 6 jours 2513332507803137P2D2500FS32M086027.2

337.20 €

1 6 jours 25.513432517803138P2D2550FS32M086027.3

337.20 €

1 6 jours 2613532527803139P2D2600FS32M086027.6

337.20 €

1 6 jours 26.513632537803140P2D2650FS32M086027.9

400.90 €

1 6 jours 2713732547803141P2D2700FS32M086028.2

400.90 €

1 6 jours 2813932567803142P2D2800FS32M086028.6

400.90 €

1 6 jours 28.514032577803143P2D2850FS32M086028.9

400.90 €

1 6 jours 2914132587803144P2D2900FS32M096031.6

400.90 €

1 6 jours 3014332607803145P2D3000FS32M096032.2

400.90 €

1 6 jours 3114532627803146P2D3100FS32M096032.6

400.90 €

1 6 jours 3214732647803147P2D3200FS32M096033.2

400.90 €

1 6 jours 3315940667803148P2D3300FS40M097033.6

444.70 €

1 6 jours 33.516040677803149P2D3350FS40M097033.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole Disponible

Assistance technique