• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série de tarauds modèle A, taraud en pointe à longue tige A-LT-POT

Série de tarauds modèle A, taraud en pointe à longue tige A-LT-POT
Thanks to its stable chip ejection capability, it can be used with various materials, as well as a wide range of cutting regions and devices. Point tap with point grooves used for through holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-LT-POT-M2X0.4X80-OH1.5
A-LT-POT-M2X0.25X80-OH1
A-LT-POT-M2.2X0.25X80-OH1
A-LT-POT-M2.2X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M2.3X0.4X80-OH1.5
A-LT-POT-M2.5X0.35X80-OH2
A-LT-POT-M2.5X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M2.6X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M3X0.5X100-4-OH3
A-LT-POT-M3X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M3X0.5X150-4-STD
A-LT-POT-M3X0.35X100-OH2
A-LT-POT-M3.5X0.6X100-OH2
A-LT-POT-M3.5X0.35X100-OH2
A-LT-POT-M4X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X100-6-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X100-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X150-6-STD
A-LT-POT-M4.5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M4.5X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X100-6-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X150-6-STD
A-LT-POT-M5.5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M6X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M6X1X100-6-OH3
A-LT-POT-M6X1X100-OH3
A-LT-POT-M6X1X150-6-STD
A-LT-POT-M6X1X150-OH3
A-LT-POT-M6X1X200-6-STD
A-LT-POT-M7X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M7X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M7X1X100-OH3
A-LT-POT-M7X1X150-OH3
A-LT-POT-M8X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M8X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M8X1X100-OH3
A-LT-POT-M8X1X150-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X100-8-OH4
A-LT-POT-M8X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X150-8-STD
A-LT-POT-M8X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X200-8-STD
A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M9X1X100-OH3
A-LT-POT-M9X1X150-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M10X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M10X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M10X1X100-OH3
A-LT-POT-M10X1X150-OH3
A-LT-POT-M10X1.5X100-8-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X100-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X150-8-STD
A-LT-POT-M10X1.5X150-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X200-8-STD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Shank Square Part (width)
(mm)
Shank Square Part (length)
(mm)
Protrusion Tool No.

48.06 €

1 6 jours M20.480OH1.5-32122.55Available8326002

73.30 €

1 6 jours M20.2580OH1-32122.55Available8326001

79.91 €

1 6 jours M2.20.2580OH1-32132.55Available8326003

50.84 €

1 6 jours M2.20.4580OH2-32132.55Available8326004

41.04 €

1 6 jours M2.30.480OH1.5-32132.55Available8326005

55.87 €

1 6 jours M2.50.3580OH2-32142.55Available8326006

37.38 €

1 6 jours M2.50.4580OH2-32142.55Available8326007

34.49 €

1 6 jours M2.60.4580OH2-32142.55Available8326008

30.77 €

1 6 jours M30.5100OH32043113.26Available8326400

28.46 €

1 6 jours M30.5100OH32043113.26Available8326010

43.08 €

1 6 jours M30.5150OH32043113.26Available8326420

39.05 €

1 6 jours M30.35100OH22043113.26Available8326009

29.27 €

1 6 jours M3.50.6100OH22443133.26Available8326012

44.46 €

1 6 jours M3.50.35100OH22443133.26Available8326011

33.34 €

1 6 jours M40.5100OH327531347Available8326013

28.18 €

1 6 jours M40.7100OH32763134.57Available8326401

26.17 €

1 6 jours M40.7100OH327531347Available8326014

38.09 €

1 6 jours M40.7150OH32763134.57Available8326421

36.65 €

1 6 jours M4.50.5100OH330531347Available8326015

29.74 €

1 6 jours M4.50.75100OH330531347Available8326016

29.12 €

1 6 jours M50.5100OH3335.53164.57Available8326017

25.30 €

1 6 jours M50.8100OH33363164.57Available8326402

23.65 €

1 6 jours M50.8100OH3335.53164.57Available8326018

35.63 €

1 6 jours M50.8150OH33363164.57Available8326422

32.44 €

1 6 jours M5.50.5100OH3375.53174.57Available8326019

27.58 €

1 6 jours M60.75100OH34063194.57Available8326020

37.62 €

1 6 jours M60.75150OH34063194.57Available8326021

26.08 €

1 6 jours M61100OH34063194.57Available8326403

24.25 €

1 6 jours M61100OH34063194.57Available8326022

34.19 €

1 6 jours M61150OH34063194.57Available8326423

31.24 €

1 6 jours M61150OH34063194.57Available8326023

44.40 €

1 6 jours M61200OH34063194.57Available8326424

34.54 €

1 6 jours M70.75100OH3406.231958Available8326024

47.89 €

1 6 jours M70.75150OH3606.231958Available8326025

28.61 €

1 6 jours M71100OH3406.231958Available8326026

37.92 €

1 6 jours M71150OH3606.231958Available8326027

33.47 €

1 6 jours M80.75100OH3406.232258Available8326028

46.63 €

1 6 jours M80.75150OH3606.232258Available8326029

31.01 €

1 6 jours M81100OH3406.232258Available8326030

42.36 €

1 6 jours M81150OH3606.232258Available8326031

30.41 €

1 6 jours M81.25100OH453832269Available8326404

28.10 €

1 6 jours M81.25100OH3406.232258Available8326032

40.32 €

1 6 jours M81.25150OH453832269Available8326425

36.78 €

1 6 jours M81.25150OH3606.232258Available8326033

50.29 €

1 6 jours M81.25200OH453832269Available8326426

39.48 €

1 6 jours M90.75100OH34073225.58Available8326034

56.90 €

1 6 jours M90.75150OH36073225.58Available8326035

36.29 €

1 6 jours M91100OH34073225.58Available8326036

51.37 €

1 6 jours M91150OH36073225.58Available8326037

31.67 €

1 6 jours M91.25100OH34073225.58Available8326038

43.44 €

1 6 jours M91.25150OH36073225.58Available8326039

40.25 €

1 6 jours M100.75100OH34173245.58NA8326040

58.28 €

1 6 jours M100.75150OH36073245.58NA8326041

35.09 €

1 6 jours M101100OH34173245.58NA8326042

49.26 €

1 6 jours M101150OH36073245.58NA8326043

34.19 €

1 6 jours M101.5100OH441832469NA8326406

31.58 €

1 6 jours M101.5100OH44173245.58NA8326046

46.93 €

1 6 jours M101.5150OH460832469NA8326427

42.78 €

1 6 jours M101.5150OH46073245.58NA8326047

54.56 €

1 6 jours M101.5200OH480832469NA8326428

Loading...

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) Tap Type Taraud en pointe Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N Disponible Coating Type Autre Coating Details V coated

Assistance technique