Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter φD (mm) | Blade length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
131.62 € | 1 | 6 jours | 0.04 | 0.6 | ||
112.93 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.8 | ||
99.63 € | 1 | 6 jours | 0.06 | 0.8 | ||
69.42 € | 1 | 6 jours | 0.09 | 1.2 | ||
54.33 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 4 | ||
44.30 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 5 | ||
43.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 0.3 | 7 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.35 | 7 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.36 | 7 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.37 | 7 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.38 | 7 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.39 | 7 | ||
45.53 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 9 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.45 | 9 | ||
45.53 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 9 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.66 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.67 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.68 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.69 | 11 | ||
38.83 € | 1 | 6 jours | 0.7 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.71 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.72 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.73 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.74 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.75 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.76 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.77 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.78 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.79 | 11 | ||
38.83 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.81 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.82 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.83 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.84 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.85 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.86 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.87 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.88 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.89 | 11 | ||
38.83 € | 1 | 6 jours | 0.9 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.91 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.92 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.93 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.94 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.95 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.96 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.97 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.98 | 11 | ||
39.88 € | 1 | 6 jours | 0.99 | 11 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Pivot Type | Coating Y/N | Disponible | Coating Type | FCS |
With/without Oil Hole | N/A | shank d(mm) | 3 | tip angle(°) | 120 |
Torsion(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | +0~-0.005 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter φD(mm)
Blade length ℓ(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles