Référence fabricant: HB100-SET
Marque: ICHIGUCHI
Prix: 44.07 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HB100-SET
Type | Disque multilames | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 13600 | Application | For the general grinding, polishing, and base polishing of iron, stainless steel, and aluminum, as well as welding bead removal, sputter removal, deburring, chamfering, rust removal, and paint removal | Set Content 1 | Abrasive Material: Z, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #60 |
Set Content 2 | Abrasive Material: Z, Thickness: 5 mm or More, Granularity: #60 | Set Content 3 | Abrasive Material: A, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #80 | Set Content 4 | Abrasive Material: A, Thickness: 5 mm or More, Granularity: #80 |
Set Content 5 | Abrasive Material: A, Thickness: 8 mm or More, Granularity: #120 | Set Content 6 | Abrasive material: A, thickness: 5 mm or more, grain size #120 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'échantillons de disque Techno HYBRID, le numéro d'article est le suivant: HB100-SET.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HB100-SET.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles