Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-510-S |
P-510S-1 |
P-511-S |
P-511S-1 |
P-512-S |
P-512S-1 |
P-513-S |
P-513S-1 |
P-514-S |
P-514S-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip Type | Overall Length (mm) | Main Body Parts | With/without tip replacement function | Part Type | Largeur de front (mm) | Poids (g) | Quantité par paquet | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | 5 jours | Pointe droite conique | 135.5 | Corps principal | Disponible | - | 0.4 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
9.88 € | 1 | 5 jours | Pointe droite conique | - | Pièce | - | Puce | 0.4 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
19.17 € | 1 | 5 jours | Pointe droite conique | 145.5 | Corps principal | Disponible | - | 0.6 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
9.88 € | 1 | 7 jours | Pointe droite conique | - | Pièce | - | Puce | 0.6 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
22.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plat | 140.5 | Corps principal | Disponible | - | 3.5 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | |
9.88 € | 1 | 7 jours | Plat | - | Pièce | - | Puce | 3.5 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
19.17 € | 1 | 5 jours | Plat | 135.5 | Corps principal | Disponible | - | 8 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
10.02 € | 1 | 5 jours | Plat | - | Pièce | - | Puce | 8 | - | 2 pcs. per Set | - | ||
19.17 € | 1 | 5 jours | Autre | 140.5 | Corps principal | Disponible | - | 3.8 | 12 | - | As the tip bit component utilizes a proprietary stabilizing/removal mechanism, firm stabilizing can be done by hand, and it is easy to replace. | ||
10.02 € | 1 | 5 jours | Autre | - | Pièce | - | Puce | 3.8 | - | 2 pcs. per Set | - |
Loading...
Tip material | Polyétheréthercétone (PEEK) | Non-magnetism function Y/N | Disponible | Single Product Set Product | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 10 | Température de résistance à la chaleur(°C) | 315 | Valeur de contrôle électrostatique(Ω) | Grounding resistance: Rg<1 X 1012 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip Type
Overall Length(mm)
Main Body Parts
With/without tip replacement function
Part Type
Largeur de front(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles