Brucelles de forme spéciale en acier inoxydable P-873

Brucelles de forme spéciale en acier inoxydable P-873

Détails du produit:

Référence fabricant: P-873

Marque: HOZAN

Prix: 58.92

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-873

Référence pièce
P-873
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

58.92 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Pointe droite conique Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 110
Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
With/without tip replacement function N/A Width(mm) 10 Largeur de front(mm) 0.4
Poids(g) 13 RoHS Compatible Product

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles de forme spéciale en acier inoxydable P-873, le numéro d'article est le suivant: P-873.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-873.

Assistance technique