Référence fabricant: 3007.750
Marque: HALDER
Prix: 119.93 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3007.750
Type de produit | Marteau à double extrémité | Tête (diamètre)(mm) | 50 | Longueur totale(mm) | 765 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la tête | Acier au carbone pour structure mécanique S53C / Résine | Manche Matières | Hickory | Type de produit | Forestry Tools |
Boîtier | cast steel | Embout 1 | Axe blade drop-forged and hardened, ground and polished | Embout 2 | Superplastic, white |
cutting edge length(mm) | 100 | GS | yes | Sans minerai de conflit | yes |
Conformité REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Hache á fendre SIMPLEX, avec boîtier en fonte malléableet manche en hickory, le numéro d'article est le suivant: 3007.750.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3007.750.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles