Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210.160 |
3210.750 |
3508.020 |
3508.025 |
3508.030 |
3508.035 |
3508.040 |
3508.045 |
3508.050 |
3508.060 |
3508.070 |
3508.080 |
3508.100 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tête (diamètre) (mm) | Matériau de la tête | Type de produit | cutting edge length (mm) | Embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.09 € | 1 | 3 jours | 10 | - | Acier au carbone pour structure mécanique S53C / Résine | Forestry Tools | 65 | High-grade carbon steel, drop-forged and hardened | |||
37.65 € | 1 | 3 jours | 10 | - | - | Forestry Tools | 100 | High-grade carbon steel, drop-forged and hardened | |||
3.34 € | 1 | 3 jours | 10 | 20 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
3.43 € | 1 | 3 jours | 10 | 25 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
3.99 € | 1 | 3 jours | 10 | 30 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
4.60 € | 1 | 3 jours | 10 | 35 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
5.70 € | 1 | 3 jours | 10 | 40 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
6.60 € | 1 | 3 jours | 10 | 45 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
7.26 € | 1 | 3 jours | 10 | 50 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
12.05 € | 1 | 3 jours | 10 | 60 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
17.86 € | 1 | 3 jours | 10 | 70 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
23.88 € | 1 | 3 jours | 10 | 80 | Nylon | Insert | - | Nylon, white | |||
39.03 € | 1 | 3 jours | 10 | 100 | Nylon | Insert | - | Nylon, white |
Loading...
Type de produit | Pièce | Sans minerai de conflit | yes | Conformité REACH | yes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Tête (diamètre)(mm)
Matériau de la tête
Type de produit
cutting edge length(mm)
Embout
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles