Référence fabricant: 3366.110
Marque: HALDER
Prix: 387.33 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3366.110
Tête (diamètre)(mm) | 100 | Tête (longueur)(mm) | 300 | Longueur totale(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Manche Matières | Hickory | Type de produit | Hammer | Embout | Nylon, white |
non-rebound | yes | GS | yes | Sans minerai de conflit | yes |
Conformité REACH | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Marteaux de frappeur SUPERCRAFT, avec manche, vernis, en Hickory réduisant les vibrations,ergonomiqu, le numéro d'article est le suivant: 3366.110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3366.110.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles