Commutateur

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 43 jours ou moins
  • Selector Switch Mounting Hole φ16, φ22, φ30

    Selector Switch Mounting Hole φ16, φ22, φ30

    MISUMI

    Selector switch with selectable notch model. 3 shapes

    • Remise sur volume
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE-Compliant
    • TUV
    • CCC
    à partir de
    8.41€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Key Lock Switch Mounting Hole φ16, φ22, φ30

    Key Lock Switch Mounting Hole φ16, φ22, φ30

    MISUMI

    Selector Switch Operated by Inserting S Key

    • Remise sur volume
    • UL
    • c-UL
    • CSA
    • CE-Compliant
    • TUV
    • VDE
    • CCC
    à partir de
    6.42€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Selector Switch Mounting Hole φ16, φ22, φ30 (Value Product)

    Selector Switch Mounting Hole φ16, φ22, φ30 (Value Product)

    MISUMI

    Selector Switch

    • Remise sur volume
    • c-UL
    • CE-Compliant
    • TUV
    • VDE
    • CCC
    CAD
    2D
    à partir de
    1.96€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Safety/Key Selector Switch A22TK

    Safety/Key Selector Switch A22TK

    OMRON

    Keyed selector switch with direct open circuit operation mechanism [Features] · Selector switch used for secure device activation during maintenance. · Suppresses easy switchoff with 30 kinds of dedicated keys. · The trapped key of the D4JL Guard Lock Safety-door Switch has the same shape as the lockout key of the D4GL-SK10-LK and D4SL-NSK10-LK Slide Key Units. Units can be combined to improve safety (please specify the same key type). · Emergency stop push button switch A22E nameplate for switch (only for non-illumination). · For the safety key selector switch A22TK, if the key is shared with the magnetic lock safety door switch, the key will never be forgotten in the lock. · Provides a secure environment during maintenance.

    à partir de
    60.00€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • 25⌀Selector Switch 2-notch

    25⌀Selector Switch 2-notch

    MARUYASU DENGYO

    [Features] · 25⌀selector switch 2-notch made by Maruyasu Dengyo. · Abundant variations.

    • Remise sur volume
    à partir de
    8.47€