Rails DIN / Outils exclusifs
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
  • 8 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole

    MISUMI

    Standard aluminum DIN rail

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.13€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.5 x 8 Long Hole

    MISUMI

    Mounting surface enhanced aluminum DIN rail

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.21€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail Mounting Plate

    DIN Rail Mounting Plate

    MISUMI

    General purpose resin plate for DIN rail

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    5.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mounting Bracket for DIN Rail Space-Saving Terminal Block

    Mounting Bracket for DIN Rail Space-Saving Terminal Block [1-10 pièces par conditionnement]

    MISUMI

    Support bracket with an inclination of 25 degrees with excellent workability

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    2.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • For DIN Rail AC Base

    For DIN Rail AC Base [1-5 pièces par conditionnement]

    MISUMI

    A base that allows for mounting AC outlets atop DIN rails

    • Remise sur volume
    • Separate Charge
    CAD
    2D
    à partir de
    4.61€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • For DIN Rail NF Base

    For DIN Rail NF Base [1-5 pièces par conditionnement]

    MISUMI

    The attachment to DIN rail is done easily and securely with 1 screw

    • Remise sur volume
    • Separate Charge
    CAD
    2D
    à partir de
    4.79€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN35mm Rail (DAV)

    DIN35mm Rail (DAV) [1-100 pièces par conditionnement]

    TOYO GIKEN

    This is a 35 mm width rail that supports the DIN standard. The DAV type is an aluminum rail capable of mounting equipment of 35mm width. [Features] ・Rails conforming to the PTU, PT-SS, PT, FP, FPW, CTW, PUW, VTF, VTH, VT-5KD, VTC, VT series are 35mm width compatible with the DIN standard. ・Equipment compatible with the various DIN rail types (35mm width) can be mounted.

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 4.5 x 25 Long Hole

    MISUMI

    Clean finish for cutting surfaces with no burrs

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.66€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (Steel Conductive Model)

    DIN Rail (Steel Conductive Model)

    MISUMI

    A conductive model of DIN rail is also available

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN 35 mm Rail (DAS)

    DIN 35 mm Rail (DAS) [1-100 pièces par conditionnement]

    TOYO GIKEN

    This 35 mm width rail complies with the DIN standard. The DAS type can be used with our C type 20 mm terminal block, as well as with 35 mm width equipment.

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.89€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.2 x 10 Long Hole

    DIN Rail (Aluminum Model) Mounting Holes, 5.2 x 10 Long Hole

    MISUMI

    Clean finish for cutting surfaces with no burrs

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.49€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rail, IEC Compatible

    Rail, IEC Compatible [1-50 pièces par conditionnement]

    KASUGA ELECTRIC

    A rail conforming to IEC standard. Convenient for mounting equipment such as terminal blocks, etc. [Features] · Four rail types are available: IEC 15-/35-mm width, C-type, and IEC/C combined type. · The IEC 35-mm wide rail is available in aluminum and steel.

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Base rail (DIN Standard Rail)

    Base rail (DIN Standard Rail) [1-100 pièces par conditionnement]

    KOWA KASEI

    DIN standard aluminum rail. * Cutting tools are also available. [(1) KC-1S (For KBR-T and KBR-K) (2) KC-2S (For KBR-W and KBR-M) (3) KC-3S (For KBR-H)]

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (Standard Type)

    DIN Rail (Standard Type) [50-100 pièces par conditionnement]

    SHINOHARA ELECTRIC

    DIN-Standard 35mm-width aluminum rail [Features] ▪ Compliant with standard of JIS-C-2812. · The terminal block, socket, or electrical device can be mounted at any position as long as it is a DIN 35 mm width mounted device. · Easy removal

    CAD
    2D
    à partir de
    236.12€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • For DIN Rail Mini Mounting Bracket

    For DIN Rail Mini Mounting Bracket [10 pièces par conditionnement]

    MISUMI

    Supports 3 levels of height adjustment in one size

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    33.49€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • AC Base for DIN Rail

    AC Base for DIN Rail

    KAMEDA DENKI

    A base for mounting AC outlets onto DIN rails. [Features] · A base for mounting AC outlets onto 35-mm DIN rails. · RoHS compliant product (3C). · Compatible outlets: WK3001 (single-open), WK3004 (dual-open). · The single/dual-opening outlets are common-use. · *The outlets are sold separately. · After mounting the outlets, the left-right position can be adjusted by rotating the set screws. (Remove the cover from the dual-open outlet.) · A cable insertion hole is provided. Cutting a notch in the outlet is not required.

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.62€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • SPCM Model Accessory, Only DIN Rail

    SPCM Model Accessory, Only DIN Rail

    MISUMI

    Allows for the installation of terminal blocks and electronic devices

    • Remise sur volume
    à partir de
    3.66€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • C-Type 20 mm Rail (AS)

    C-Type 20 mm Rail (AS) [1-100 pièces par conditionnement]

    TOYO GIKEN

    This 20 mm mounting width aluminum rail, which is compatible with the AT and ATJ series, is a TOGI original product. [Features] This 20 mm mounting width aluminum rail is compatible with the AT and ATJ series. - Two types, the AS type and DAS type, are available, and these can be selected depending on the application. - For example, if the width dimension needs to be reduced, an AS type can be selected, and - If it needs to be used with equipment that supports various types of DIN rails (35mm width), a DAS type can be selected.

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.24€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Aluminum Conducting DIN Rail

    Aluminum Conducting DIN Rail

    MISUMI

    Introducing an aluminum DIN rail that can prevent grounding

    • Remise sur volume
    à partir de
    6.80€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rail support bracket

    Rail support bracket [20-50 pièces par conditionnement]

    TOYO GIKEN

    [Features] ・An adjustable tilt angle and lock mechanism are added to this mobile rail support tool. ・Tilt angle: when free(-40°, 0°, +40°), when locked(-25°, 0°,+25°).

    • Remise sur volume
    à partir de
    51.99€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Free rail, enhanced and multifunction type, 15 mm height

    Free rail, enhanced and multifunction type, 15 mm height

    KAMEDA DENKI

    Center nuts are used in this 15 mm, enhanced, multifunction DIN rail for compatibility with large scale parts. [Features] · Component can be attached to the rail center by inserting a free nut ※ on the inside. ▪ * Please use corner nuts NS for DA-301 and 302. ・Can be used with N2 and N0. ▪ Even parts which do not support DIN rail can be mounted on this rail. ▪ DIN rail type of terminal block and the compact terminal block (Higashizawa RT series, Kasuga TR series) can be mounted on the same rail. ・By using an AC and NF base, a variety of parts can be mounted. ・A strong screw strength and unique shape prevent shifting even over a long length. ・Even heavy parts can be stably mounted. ・25 mm mount hole pitch, 50 mm duct hole pitch, and easy installation.

    • Remise sur volume
    à partir de
    7.67€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Free rail (elliptical hole)

    Free rail (elliptical hole)

    KAMEDA DENKI

    This is a DIN standard compliant 35 mm width rail. (elliptical hole) [Features] ▪ It is made of aluminum hence is lightweight and easy to handle, finishing is also good. · Cutting is easy and it is not necessary to perform anti-rust treatment on the cut ends. ▪ If the part conforms to the JIS and DIN standard, the part is mountable regardless of manufacturer. · Because parts and terminal blocks can be freely installed on and removed from any position on the rail, the rail can flexibly accommodate design changes and circuit additions. ▪ Even parts which are not DIN rail compatible can be mounted using an attachment bracket such as an NF base

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.02€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (15 mm in height)

    DIN Rail (15 mm in height) [25-50 pièces par conditionnement]

    SHINOHARA ELECTRIC

    DIN Standard, 35 mm Width, Aluminum Rail, Thick Type (ADM) [Features] ▪ Compliant with standard of JISC2812. - Features a height of 15 mm, making it suitable for mounting of large equipment; additionally, this product can be used in conjunction with a rail of height 7.5 mm to easily add a gap to the mount.

    CAD
    2D
    à partir de
    182.17€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • DIN Rail (Thick Type)

    DIN Rail (Thick Type) [50-100 pièces par conditionnement]

    SHINOHARA ELECTRIC

    DIN Standard, 35 mm Width, Aluminum Rail, Thick Type [Features] ▪ Compliant with standard of JIS-C-2812. · The terminal block, socket, or electrical device can be mounted at any position as long as it is a DIN 35 mm width mounted device. - Additionally, removal can be performed easily.

    CAD
    2D
    à partir de
    244.45€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • 16-mm Rail (IAS), C Type

    16-mm Rail (IAS), C Type [50-100 pièces par conditionnement]

    TOYO GIKEN

    · The RT, RTW compatible rail is an original product manufactured by TOYOGIKEN CO., LTD. An aluminum rail with a mounting width of 16 mm. [Features] · The RT, RTW compatible rail is an original product manufactured by TOYOGIKEN CO., LTD. An aluminum rail with a mounting width of 16 mm. ▪ The 2 types IAS type and DIS type are arranged, and these can be selected depending on the application. · For example, if there is a desire to suppress the width dimension, an IAS type can be selected, and if there is desire to commonly use equipment that supports various types of DIN rails (35mm width), a DIS type can be selected

    • Remise sur volume
    à partir de
    367.25€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • 16-mm Rail (DIS), C Type

    16-mm Rail (DIS), C Type [50-100 pièces par conditionnement]

    TOYO GIKEN

    A rail conforming to RT, RTW Series. The DIS type rail is commonly used for equipment corresponding to mounting widths of 16-/35-mm DIN. [Features] · The RT, RTW compatible rail is an original product manufactured by TOYOGIKEN CO., LTD. An aluminum rail with a mounting width of 16 mm. ▪ The 2 types IAS type and DIS type are arranged, and these can be selected depending on the application. · For example, if there is a desire to suppress the width dimension, an IAS type can be selected, and if there is desire to commonly use equipment that supports various types of DIN rails (35mm width), a DIS type can be selected

    • Remise sur volume
    à partir de
    426.67€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Jaw Duct Clamper

    Jaw Duct Clamper

    E-T-A COMPONENTS

    Clamper for the JD-B100 series.

    à partir de
    5.03€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Jaw Duct Hinged Aluminum DIN Rail

    Jaw Duct Hinged Aluminum DIN Rail

    E-T-A COMPONENTS

    This hinged aluminum DIN rail contributes to reducing cable usage.

    à partir de
    27.63€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Jaw Duct Hinged Base

    Jaw Duct Hinged Base

    E-T-A COMPONENTS

    Hinged base for JD-DR1000.

    à partir de
    18.64€