Base pour installation d'un disjoncteur différentiel de sécurité

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • Ground Leakage Breaker Mount (Mitsubishi Electric Compatible)

    Ground Leakage Breaker Mount (Mitsubishi Electric Compatible)

    MISUMI

    Since the model can be ordered, no drawings need be prepared

    • Remise sur volume
    • Steel
    • Powder-Coated
    CAD
    2D
    à partir de
    42.15€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ground Leakage Breaker Mount (Fuji Electric Compatible)

    Ground Leakage Breaker Mount (Fuji Electric Compatible)

    MISUMI

    It can be ordered with a single search from the Manufacturer Model

    • Remise sur volume
    • Steel
    • Powder-Coated
    CAD
    2D
    à partir de
    36.26€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sliding Type Breaker Mount (for AC Power Line Breakers)

    Sliding Type Breaker Mount (for AC Power Line Breakers)

    SHINOHARA ELECTRIC

    Please use the breaker mount as a frame for mounting breakers. The height of the slide is adjustable. [Features] · This is a sliding type breaker mount. Therefore, the height of slide is adjustable. · A total of 15 size variations are available for supporting breaker sizes from 50–400 AF.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    19.94€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Aluminum Breaker Mount (for Branch Breakers)

    Aluminum Breaker Mount (for Branch Breakers) [10 pièces par conditionnement]

    SHINOHARA ELECTRIC

    Please use the breaker mount as a frame for mounting breakers. The breaker mount can be used by cutting it to optional lengths. [Features] · An L = 2500-mm, extruded aluminum mounting frame. · Please use the breaker mount by cutting to it to optional dimensions. · Available in two height dimensions: 40-mm and 80-mm.

    • Remise sur volume
    à partir de
    153.58€
    Délai de livraison minimum
    6 jours