Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
NIPRON
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 220.00 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
NIPRON
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 151.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Capacité(W) |
ATA série |
Câble amovible pour connecteur interne |
Norme représentative |
Dimension verticale(mm) |
Largeur de la dimension(mm) |
Dimension de profondeur(mm) |
Marque | NIPRON | NIPRON |
---|---|---|
Série du produit | ||
à partir de∗ | 220.00 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 151.67 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 5 jours |
Type | Source d'alimentation ATX / Source d'alimentation SFX / Autre | Source d'alimentation ATX / Source d'alimentation SFX / Autre |
Capacité(W) | 220 ~ 1000 | 180 ~ 1000 |
ATA série | Disponible / N/A | Disponible / N/A |
Câble amovible pour connecteur interne | Applicable | Applicable / Non-applicable |
Norme représentative | CE / UL / CCC / CSA | CE / UL / CCC / CSA |
Dimension verticale(mm) | 100 ~ 150 | 81.5 ~ 150 |
Largeur de la dimension(mm) | 63.5 ~ 86 | 37 ~ 86 |
Dimension de profondeur(mm) | 140 ~ 400 | 120 ~ 260 |
Loading...
Filtrer par :
Type
Capacité(W)
ATA série
Câble amovible pour connecteur interne
Norme représentative
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Fabricant
Type de données CAO