Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
OMRON
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 473.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Type de lentille |
Distance focale(mm) |
Luminosité(valeur F) |
Méthodes de montage de lentille |
Dimension - longueur(mm) |
Diamètre de dimension(mm) |
Marque | OMRON |
---|---|
Série du produit | Lentille faible distorsion et haute résolution pour appareil photo à montage C |
à partir de∗ | 473.32 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 6 jours |
Type | Lentille |
Type de lentille | Vidéosurveillance en circuit fermé |
Distance focale(mm) | 6 ~ 50 |
Luminosité(valeur F) | 1.4 ~ 1.8 |
Méthodes de montage de lentille | Montage C |
Dimension - longueur(mm) | 24 ~ 57.5 |
Diamètre de dimension(mm) | 29 ~ 44 |
Loading...
Filtrer par :
Type
Type de lentille
Distance focale(mm)
Luminosité(valeur F)
Méthodes de montage de lentille
Dimension - longueur(mm)
Diamètre de dimension(mm)
Fabricant
Type de données CAO