Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Bornier pour substrat

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 25 jours ou moins
  • 29 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • PCB Terminal Block XW4

    PCB Terminal Block XW4

    OMRON

    [Features] - PCB terminal block ideal for interface with control device. - Push-in type. - 3.5 mm, 5.0 mm pitch terminal blocks. - Single wire/rod terminal can simply be wired simply by inserting electric wire. - Strand wires can be wired simply using a regular screwdriver. - Screw type. - 3.81 mm, 5.08 mm pitch terminal blocks. - Connection terminals include finger protector structure. - Connects even without crimped terminals. - PCB adopts a unique wiring clip structure that does not place force directly on soldered units. - RoHS compliant.

    • Remise sur volume
    à partir de
    0.86€