Vêtements de protection contre les produits chimiques

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 10 jours ou moins
  • Pro Fit Security 3A Type Barrier Line

    Pro Fit Security 3A Type Barrier Line

    OHNAKA INDUSTRY

    The material has water pressure resistance of more than 2,000 mm. Superior anti-dust and virus barrier functionality. The surface is smooth to prevent dust from adhering, and to make removal if adhered easy. The perforations in the sewn part have also been sewn to maintain airtightness.

    • Remise sur volume
    à partir de
    14.30€
    Délai de livraison minimum
    10 jours