Aspirateurs

Rechercher en précisant la catégorie inférieure

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • Cordless Cleaner (Built-in rechargeable battery type)

    Cordless Cleaner (Built-in rechargeable battery type)

    HITACHI KOKI

    [Features] An 18 W type that displays best in class suction and work efficiency! Compact and lightweight at 1.1 kg.

    à partir de
    120.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tip Nozzle

    Tip Nozzle

    HITACHI KOKI

    [Features] Not usable with long nozzles.

    à partir de
    3.82€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cordless Cleaner Flexible Hose

    Cordless Cleaner Flexible Hose

    HITACHI KOKI

    [Features] For RB14DSL / RB18DSL.

    à partir de
    8.81€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Power-Up Blower

    Power-Up Blower

    CUSTOM KOBO

    Power switching freedom! Continuously variable transmission function! 2 roles in one! Blower and dust suction!

    • Remise sur volume
    à partir de
    50.34€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Blowers

    Blowers

    HITACHI KOKI

    [Features] Fan has a strong airflow due to an optimized wind-tunnel shape!

    à partir de
    122.11€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • 18 V Cordless Blower

    18 V Cordless Blower

    HITACHI KOKI

    [Features] Easy-to-grip handle shape with freely adjustable variable airflow speed.

    à partir de
    114.29€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Engine Blower

    Engine Blower

    HITACHI KOKI

    [Features] Small and lightweight; easy to use! Large airflow and high-speed make for easy blowing! Installed with a NewPureFire engine that emits low exhaust gas! An easy to operate large throttle lever, equipped with an easy engine start-up "Karugaru Start".

    à partir de
    273.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cordless Cleaner Round Brush

    Cordless Cleaner Round Brush

    HITACHI KOKI

    High-power Cleaner With Powerful Suction Power [Features] Rotatable head.

    à partir de
    10.42€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • 14.4 V Cordless Blower (Body Only)

    14.4 V Cordless Blower (Body Only)

    HITACHI KOKI

    [Features] Easy-to-grip handle shape with freely adjustable variable airflow speed.

    à partir de
    106.24€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Blowers

    Blowers

    HITACHI KOKI

    [Features] Fan has a strong airflow due to an optimized wind-tunnel shape! Variable speed type for selection airflow levels!

    à partir de
    141.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dust bag

    Dust bag

    HITACHI KOKI

    [Features] For RB 40SA/VA / RB14DSL / RB18DSL.

    à partir de
    12.69€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Long nozzle pair

    Long nozzle pair

    HITACHI KOKI

    [Features] For RB14DSL / RB19DSL.

    à partir de
    21.45€
    Délai de livraison minimum
    7 jours