Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bandes PP

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Product Type
Width(mm)
Length(m)
Other

    Feuillard de cerclage PP pour serrage manuel / 19 mm × 1.000 m

      Bande PP pour serrage à la main, avec butée

        Arrêtoir simple pour serre-câbles (pour cerclage PP)

          Bande PP pour machines d'emballage 12mm x 3000m x 0.63mm / 15.5mm x 2500m x 0.63mm

            Bande lourde pour emballage lourd (pour usage obligatoire)

              Bande PP pour assemblage à la main TPP-155 15.5mm x 1000m x 0.5mm

                Bande PP pour serrage manuel (emballage carton)

                  Color PP Band For Machines, 12 mm × 3,000 m × 0.58 mm / 15.5 mm × 2,500 m × 0.58 mm

                    Stopper Policy Buckle for PP Band

                      Bande PP pour assemblage manuel 15.5mm x 100m x 0.5mm / 15.5mm x 200m x 0.5mm

                        Frein de cerclage en PP / Application : Attache de cerclage PP à serrage manuel

                        Marque

                        DAINICHI CAN

                        TRUSCO NAKAYAMA

                        TRUSCO NAKAYAMA

                        SEKISUI JUSHI

                        TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY

                        TRUSCO NAKAYAMA

                        TRUSCO NAKAYAMA

                        AS ONE

                        AS ONE

                        YUTAKA MAKE

                        YUTAKA MAKE

                        Série du produit

                        Feuillard de cerclage PP pour serrage manuel / 19 mm × 1.000 m

                        Bande PP pour serrage à la main, avec butée

                        Arrêtoir simple pour serre-câbles (pour cerclage PP)

                        Bande PP pour machines d'emballage 12mm x 3000m x 0.63mm / 15.5mm x 2500m x 0.63mm

                        Bande lourde pour emballage lourd (pour usage obligatoire)

                        Bande PP pour assemblage à la main TPP-155 15.5mm x 1000m x 0.5mm

                        Bande PP pour serrage manuel (emballage carton)

                        Color PP Band For Machines, 12 mm × 3,000 m × 0.58 mm / 15.5 mm × 2,500 m × 0.58 mm

                        Stopper Policy Buckle for PP Band

                        Bande PP pour assemblage manuel 15.5mm x 100m x 0.5mm / 15.5mm x 200m x 0.5mm

                        Frein de cerclage en PP / Application : Attache de cerclage PP à serrage manuel

                        à partir de

                        96.84 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        17.30 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        15.31 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        177.68 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        34.56 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        67.60 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        68.13 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        155.65 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        43.14 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        9.90 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        7.35 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        Délai d'expédition minimum 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours
                        Product TypePour serrage manuelPour serrage manuelButée pour bande PPPour utilisation mécaniquePour serrage manuelPour serrage manuelPour serrage manuelPour utilisation mécaniqueButée pour bande PPPour serrage manuelButée pour bande PP
                        Width(mm)1915.5-15.516 ~ 1915.515.515.5-15.5-
                        Length(m)1000100-2500250100010002500-100-
                        Other----------Option

                        Loading...

                        1. 1

                        Catégories relatives à Bandes PP