Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 52.68 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 7 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TRUSCO NAKAYAMA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 16.46 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 102.26 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 21.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Product Type |
Thickness (mm) |
Width (mm) |
Length (m) |
Marque | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY | TRUSCO NAKAYAMA | KAWAKAMI SANGYO | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Matériaux d'emballage à bulles 2 couches Mina (type poids léger) | Emballage à bulles, boîte sans dispositif de découpe, largeur de 1200mm | ||
à partir de∗ | 52.68 € *Prix unitaire/configuration de base | 16.46 € *Prix unitaire/configuration de base | 102.26 € *Prix unitaire/configuration de base | 21.06 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 7 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Product Type | Matériau d'emballage à bulles | Matériau d'emballage à bulles | Matériau d'emballage à bulles | Matériau d'emballage à bulles |
Thickness (mm) | 3.5 | 4 | 13 | 3.5 |
Width (mm) | 1200 | 600 ~ 1200 | 1200 | 300 ~ 400 |
Length (m) | 42 | 10 | 35 | 42 |
Loading...
Filtrer par :
Product Type
Thickness (mm)
Width (mm)
Length (m)
Type de données CAO