Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 16.84 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 2 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 11.30 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 10.22 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Width(mm) |
Length(m) |
Marque | BS ROLLEN | BS ROLLEN | BS ROLLEN |
---|---|---|---|
Série du produit | |||
à partir de∗ | 16.84 € *Prix unitaire/configuration de base | 11.30 € *Prix unitaire/configuration de base | 10.22 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 2 jours | 3 jours | Jour même |
Width(mm) | 1000 | 1000 | 1500 |
Length(m) | 10 ~ 50 | 1.5 | 2 ~ 2.5 |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Width(mm)
Length(m)
Fabricant
Type de données CAO