Conteneurs pliables

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Capacity(L)
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Color
Product Type
Other

    Conteneur pliable (type 75l)

      Porte-carte avec adhésif

        Conteneur pliable SUKERUKON

          Conteneur pliable type fin

            Conteneur pliable α (type 20l)

              Conteneur pliable α (type 50l)

                Sac intérieur pour Oricon

                  Conteneur pliable dur avec couvercle intégré bleu foncé / clair

                    Conteneur pliable Madocon léger à serrure coulissante avec couvercle

                    Marque

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    TRUSCO NAKAYAMA

                    IRISOHYAMA

                    SANKO CO., LTD

                    Série du produit

                    Conteneur pliable (type 75l)

                    Porte-carte avec adhésif

                    Conteneur pliable SUKERUKON

                    Conteneur pliable type fin

                    Conteneur pliable α (type 20l)

                    Conteneur pliable α (type 50l)

                    Sac intérieur pour Oricon

                    Conteneur pliable dur avec couvercle intégré bleu foncé / clair

                    Conteneur pliable Madocon léger à serrure coulissante avec couvercle

                    à partir de

                    76.91 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    17.79 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    27.87 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    26.00 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    8.50 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    1.57 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    20.09 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    24.76 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    56.66 €

                    *Prix unitaire/configuration de base

                    Délai d'expédition minimum 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 5 jours 6 jours
                    Capacity(L)75-19.7 ~ 52.734.1 ~ 51.320.25050 ~ 752034.1
                    External Shape Width(mm)650-366 ~ 530530366530-360530
                    External Shape Depth(mm)440-262 ~ 366366262366-260366
                    External Height(mm)329-232 ~ 336221 ~ 33625 ~ 272325-280232
                    ColorBleuTransparenceNoir / Rouge / TransparenceGris / Bleu / TransparenceBlanc / RougeBleu / BlancBlanc2 couleursBleu
                    Product TypeConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliableConteneur pliable
                    Other-Option--OptionOptionOption--

                    Loading...

                    1. 1

                    Catégories relatives à Conteneurs pliables