Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariots à outils

Rechercher en précisant la catégorie inférieure

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Façade(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur(mm)
Maximum Load(kg/unit)
Couleur
Autre

    6470 Equipement de base pour servante de bridage

      Chariot Phoenix (type suppression de bruit / standard) hauteur 600mm

        Chariot angulaire en acier inoxydable (SUS430)

          Chariot Ace façade 600-900mm

            Chariot à outils Royal blanc - couleur bleu ciel

              Support de stockage 2-6 pièces pour rack d'outillage

                Nouveau chariot à panneau

                  Chariot à panneau

                    Chariot à outils (avec tiroirs et porte)

                      6470 Servante de bridage

                        6470H Support pour vis de serrage

                          6470H Support pour brides

                            Porte-outil

                            Marque

                            AMF

                            TRUSCO NAKAYAMA

                            TRUSCO NAKAYAMA

                            SAKAE

                            TRUSCO NAKAYAMA

                            TRUSCO NAKAYAMA

                            SAKAE

                            SAKAE

                            TRUSCO NAKAYAMA

                            AMF

                            AMF

                            AMF

                            PREVOST

                            Série du produit

                            6470 Equipement de base pour servante de bridage

                            Chariot Phoenix (type suppression de bruit / standard) hauteur 600mm

                            Chariot angulaire en acier inoxydable (SUS430)

                            Chariot Ace façade 600-900mm

                            Chariot à outils Royal blanc - couleur bleu ciel

                            Support de stockage 2-6 pièces pour rack d'outillage

                            Nouveau chariot à panneau

                            Chariot à panneau

                            Chariot à outils (avec tiroirs et porte)

                            6470 Servante de bridage

                            6470H Support pour vis de serrage

                            6470H Support pour brides

                            Porte-outil

                            à partir de

                            15,879.09 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            211.30 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            383.67 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            997.12 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            Remise sur volume

                            187.24 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            85.39 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            1,094.64 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            1,205.09 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            642.19 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            4,330.66 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            127.99 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            168.17 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            41.22 €

                            *Prix unitaire/configuration de base

                            Délai d'expédition minimum 5 jours 6 jours 7 jours 8 jours 6 jours 6 jours 8 jours 8 jours 6 jours 5 jours 5 jours 5 jours 7 jours
                            Façade(mm)-600640600586-750900600----
                            Profondeur(mm)-400440400320-500600400----
                            Hauteur(mm)-600800880833-880880880----
                            Maximum Load(kg/unit)-15080-70---150----
                            Couleur-Vert naissant--ROUGE---Blanc----
                            Autre-----Option-------

                            Loading...

                            1. 1

                            Catégories relatives à Chariots à outils