Chariot simple

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Sakae Stacking

    Sakae Stacking

    SAKAE

    Provides a suited working environment with various combination options.

    à partir de
    89.08€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Assistant Wagon

    Assistant Wagon

    SAKAE

    Can also be used as PC desk or printer stand.

    à partir de
    152.33€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • File Wagon

    File Wagon

    SAKAE

    à partir de
    187.17€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • One-Touch Wagon

    One-Touch Wagon

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Feature] Allows simple one-touch assembly with no need for parts or tools, and speedy loading, installation and removal. Integral folding structure that does not require assembly or disassembly. As it has the depth of about 1/6 of the finished product when collapsed, it can save space for housing and storage. Can be easily installed with one person and then can be easily folded to store when not required. [Application] Offices, factories, meeting rooms, shops, exhibition sites, etc.

    à partir de
    199.75€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Color Wagon Royal

    Color Wagon Royal

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] Trays are made of steel and processed with single board drawing with no seam. [Features] Ideal for organizing small objects / managing tools. Has vivid colors. [Application] For transfer work in factories Tool stands in line work Storing small tools.

    à partir de
    87.98€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Frontage(mm)

    • 310
    • 320
    • 346
    • 350
    • 360
    • 395
    • 400
    • 407
    • 420
    • 450
    • 455
    • 464
    • 471
    • 478
    • 480
    • 482
    • 485
    • 490
    • 500
    • 508
    • 509
    • 510
    • 530
    • 540
    • 550
    • 560
    • 568
    • 594
    • 596
    • 600
    • 605
    • 610
    • 618
    • 640
    • 650
    • 654
    • 670
    • 683
    • 690
    • 693
    • 700
    • 705
    • 720
    • 750
    • 755
    • 779
    • 790
    • 800
    • 820
    • 825
    • 900
    • 1000
    • 1019
    • 1030
    • 1078
    • 1100
    • 1106
    • 1200
    • 1220
    • 1500
    • 1800
  • Depth(mm)

    • 300
    • 314
    • 315
    • 318
    • 320
    • 330
    • 340
    • 345
    • 350
    • 360
    • 361
    • 368
    • 370
    • 390
    • 400
    • 405
    • 410
    • 416
    • 418
    • 420
    • 440
    • 445
    • 450
    • 460
    • 462
    • 496
    • 500
    • 505
    • 532
    • 540
    • 550
    • 556
    • 565
    • 590
    • 598
    • 600
    • 650
    • 656
    • 700
    • 705
    • 750
    • 855
  • Height(mm)

    • 60
    • 147
    • 150
    • 200
    • 300
    • 492
    • 495
    • 520
    • 545
    • 590
    • 600
    • 615
    • 630
    • 650
    • 670
    • 700
    • 700 ~ 900
    • 710
    • 720 ~ 970
    • 740
    • 740 ~ 990
    • 750
    • 753
    • 760
    • 765
    • 770
    • 773
    • 780
    • 785
    • 790
    • 798
    • 800
    • 810
    • 815
    • 835
    • 840
    • 845
    • 850
    • 850 ~ 1,100
    • 860
    • 865
    • 870
    • 875
    • 880
    • 882
    • 886
    • 887
    • 890
    • 895
    • 900
    • 907
    • 910
    • 910 (1,327)
    • 915
    • 916
    • 922
    • 944
    • 965
    • 980
    • 999
    • 1000
    • 1018
    • 1030
    • 1050
    • 1060
    • 1080
    • 1095
    • 1100
    • 1135
    • 1150
    • 1200
    • 1230
    • 1270
    • 1280
    • 1300
    • 1323
    • 1440
    • 1480
    • 1500
    • 1623
    • 1923
  • Maximum Carrying Capacity(kg/unit)

    • 10
    • 20
    • 60
    • 70
    • 80
    • 100
    • 150
    • 200
    • 220
    • 250
  • Color

  • Others