Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Plans de travail

Rechercher en précisant la catégorie inférieure

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 2 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Product Type
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)
Uniform Load(kg)
Assembly / Completion
Main body: option

    Plan de travail, tiroirs pleins, charge uniforme 350kg

      Support de roulement en forme de V (ROLLST)

        Support de roulement avec rouleau (ROLLST)

          Support de roulement à roulement à billes (ROLLST)

            Jeu de roulettes optionnel CK / ST

              Table de travail, type mobile à pédale, charge uniforme (kg) 800 / 2000

                Astage, colonne à rouleaux

                  Supports à rouleaux Kombi (ROLLST)

                    Supports à rouleaux table à billes (ROLLST)

                      Support de roulement multidirectionelle (ROLLST)

                      Marque

                      SAKAE

                      BS ROLLEN

                      BS ROLLEN

                      BS ROLLEN

                      SAKAE

                      YAMAKIN

                      ASTAGE

                      BS ROLLEN

                      BS ROLLEN

                      BS ROLLEN

                      Série du produit

                      Plan de travail, tiroirs pleins, charge uniforme 350kg

                      Support de roulement en forme de V (ROLLST)

                      Support de roulement avec rouleau (ROLLST)

                      Support de roulement à roulement à billes (ROLLST)

                      Jeu de roulettes optionnel CK / ST

                      Table de travail, type mobile à pédale, charge uniforme (kg) 800 / 2000

                      Astage, colonne à rouleaux

                      Supports à rouleaux Kombi (ROLLST)

                      Supports à rouleaux table à billes (ROLLST)

                      Support de roulement multidirectionelle (ROLLST)

                      à partir de

                      995.64 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      191.74 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      150.80 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      238.80 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      73.39 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      1,230.42 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      104.70 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      188.44 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      265.04 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      264.62 €

                      *Prix unitaire/configuration de base

                      Délai d'expédition minimum 8 jours 2 jours 2 jours 2 jours 8 jours 7 jours 8 jours 2 jours 2 jours 2 jours
                      Product TypeÉtabli pour charges légères (charge uniforme jusqu'à 500kg)---Fixation pour établiÉtabli pour charges moyennes (charge uniforme de 501kg à 2000kg)Autres établis---
                      Height (mm)740----740660---
                      Width (mm)1800----1800440---
                      Depth (mm)750----750520---
                      Uniform Load(kg)350----800----
                      Assembly / CompletionType à assemblage----Type à assemblage----
                      Main body: optionCorps principal---OptionCorps principal----

                      Loading...

                      1. 1

                      Catégories relatives à Plans de travail