Plan de travail réglable

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 13 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • Line System ・ Workbench With Top Board

    Line System ・ Workbench With Top Board

    SAKAE

    High-grade and general-purpose Assembly Line Table. Highly improved robustness and the ease of assembly compared to conventional products!! The series further contributes to the productivity enhancement. [Features] Flexible height-adjustment of tabletops. The height-adjustment of the tabletops can be made in 25 mm pitch increments from H 500 to H 1100 mm. Adjust the height matching to the working contents. Uniform Load Capacity: 120 kg.

    à partir de
    402.25€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Slide Rails

    Line System Optional ・ Slide Rails

    SAKAE

    [Features] Mass : 900S=1.6kg、1200S=2.0kg Average Load : 20kg

    à partir de
    100.93€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Movable Shelf

    Line System Optional ・ Movable Shelf

    SAKAE

    [Features] 3 stage adjustable (0°, 15°, 30°) Mass : 900RT2=5.2kg、1200RT2=6.4kg Average Load : 40kg

    à partir de
    81.97€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Work Light Mounting Bracket
    à partir de
    39.58€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Top Board

    Line System Optional ・ Top Board

    SAKAE

    [Features] Mass : 9060TS=14kg、1260TS=18kg

    à partir de
    157.54€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Box Hanger

    Line System Optional ・ Box Hanger

    SAKAE

    [Features] Power strips (PN-CB) can be mounted, also. Mass: 11S=2.2 kg, 12S=3.0 kg Uniform Load Capacity: 11S=32 kg, 12S=42 kg

    à partir de
    51.82€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Punching Panel

    Line System Optional ・ Punching Panel

    SAKAE

    [Features] Mass: 900P=4.8 kg, 1200P=6.2 kg Uniform Load Capacity: 30 kg

    à partir de
    117.55€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Line System Optional ・ Upper Arm

    Line System Optional ・ Upper Arm

    SAKAE

    [Features] Mass: WT=3.6 kg, WR=1.8 kg

    à partir de
    83.33€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Product Model

    • Lightweight Workbench (Average Load ~ 500 kg)
    • Midweight Workbench (Average Load 501 kg ~ 2,000 kg)
    • Heavyweight Workbench (Average Load 2,001 kg ~)
    • Workbench Attachments
    • Mat-covered Workbench
    • Fold-up Workbench
    • Height Adjustable Workbench
    • Line Workbench
    • Rotating Platform
    • Wooden Workbench
    • Stainless Steel Workbench
  • Height (mm)

    • 1,300 ~ 1,500
    • 1,550 ~ 1,750
    • 1,950 ~ 2,150
    • 2,110 ~ 2,310
    • 455 ~ 500
    • 490 ~ 690
    • 548
    • 550
    • 560
    • 575
    • 600
    • 600 ~ 800
    • 630
    • 637 ~ 937
    • 645 ~ 945
    • 650
    • 660 ~ 860
    • 675 ~ 915
    • 680 ~ 1,080
    • 690
    • 700
    • 700 ~ 1,000
    • 700 ~ 900
    • 700 ~ 950
    • 715
    • 720 ~ 920
    • 725 ~ 925
    • 730 ~ 980
    • 740
    • 740 ~ 1,040
    • 740 ~ 890
    • 740 ~ 940
    • 750 ~ 990
    • 760
    • 760 ~ 960
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800 ~ 1,000
    • 805
    • 810
    • 825 ~ 1,025
    • 840
    • 850
    • 850 (995)
    • 860
    • 880
    • 900
    • 900 ~ 1,100
    • 913 ~ 1,013
    • 925 ~ 1,125
    • 1800
  • Frontage (mm)

    • 500
    • 510
    • Ø 590
    • 600
    • 700
    • 750
    • Ø 890
    • 900
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1160
    • 1196
    • 1200
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 2400
  • Depth (mm)

    • 400
    • 450
    • 500
    • 540
    • 550
    • 595
    • 600
    • 635
    • 650
    • 660
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 1200
    • 1260
    • 2080
  • Average Load(kg)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60 (Static)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • Assembly Needed / Assembled

  • Body / Option