Plan de travail pour charges lourdes

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 13 jours ou moins
  • 48 jours ou moins
  • Ultra-heavyweight Workbench W Type 1

    Ultra-heavyweight Workbench W Type 1

    SAKAE

    Body is very robust by welded integral structure of 60 square pipes (structural steel). As the body uses square pipes (steel pipes for structures), it is very robust and does not collect dust.

    à partir de
    670.75€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ultra-heavyweight Workbench W Type 2

    Ultra-heavyweight Workbench W Type 2

    SAKAE

    Body is very robust by welded integral structure of 60 square pipes (structural steel), and yet does not collect dust.

    à partir de
    732.93€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ultra-heavyweight Workbench KWC Type ・ Handle Lift Mobile Type 1

    Ultra-heavyweight Workbench KWC Type ・ Handle Lift Mobile Type 1

    SAKAE

    Large handle elevating workbench of top plate size 2400 x 1200 mm. Can load up to 5000 kg and yet can be moved easily.

    à partir de
    4,127.62€
    Délai de livraison minimum
    48 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Product Type

    • Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg)
    • Medium weight work bench (uniform load of 501 kg to 2,000 kg)
    • Heavyweight work bench (uniform load 2,001 kg up)
    • Work bench attachment
    • Mat covered work bench
    • Folding work bench
    • Adjustable height work bench
    • Line work bench
    • Rotating table
    • Wooden work bench
    • Stainless steel work bench
  • Height (mm)

    • 455~500
    • 490~690
    • 548
    • 550
    • 560
    • 575
    • 600
    • 600–800
    • 630
    • 637~937
    • 645~945
    • 650
    • 660~860
    • 675~915
    • 680~1080
    • 690
    • 700
    • 700~1000
    • 700~900
    • 700~950
    • 715
    • 720~920
    • 725~925
    • 730~980
    • 740
    • 740~1040
    • 740~890
    • 740~940
    • 750~990
    • 760
    • 760~960
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800~1000
    • 805
    • 810
    • 825~1025
    • 840
    • 850
    • 850(995)
    • 860
    • 880
    • 900
    • 900~1100
    • 925~1125
    • 1300~1500
    • 1550~1750
    • 1800
    • 1950~2150
    • 2110~2310
  • Width (mm)

    • 500
    • 510
    • φ590
    • 600
    • 700
    • 750
    • φ890
    • 900
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1160
    • 1196
    • 1200
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 2400
  • Depth (mm)

    • 400
    • 450
    • 500
    • 540
    • 550
    • 595
    • 600
    • 635
    • 650
    • 660
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 1200
    • 1260
    • 2080
  • Uniform Load(kg)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60 (When Stationary)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • Assembly / Completion

  • Main body: option