Plan de travail en bois

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 13 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • Lab Side Wall Table, Open Type with Drawer
    à partir de
    923.66€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Lab Side Wall Table with Cabinet Cart

    Lab Side Wall Table with Cabinet Cart

    SAKAE

    Wooden bench that uses a chemical-resistant Glasal top plate. Cabinet wagon / frame can be added depending on the application.

    à partir de
    1,121.32€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Lab Side Wall Table, Open Type

    Lab Side Wall Table, Open Type

    SAKAE

    Wooden bench that uses a chemical-resistant Glasal top plate. Cabinet wagon / frame can be added depending on the application.

    à partir de
    766.98€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Lab Side Wall Table Option Overhead Shelf

    Lab Side Wall Table Option Overhead Shelf

    SAKAE

    Convenient to connect the experimental equipments with electrical outlet. Shelf with spill stopper prevents the falling of luggage.

    à partir de
    438.86€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Product Model

    • Lightweight Workbench (Average Load ~ 500 kg)
    • Midweight Workbench (Average Load 501 kg ~ 2,000 kg)
    • Heavyweight Workbench (Average Load 2,001 kg ~)
    • Workbench Attachments
    • Mat-covered Workbench
    • Fold-up Workbench
    • Height Adjustable Workbench
    • Line Workbench
    • Rotating Platform
    • Wooden Workbench
    • Stainless Steel Workbench
  • Height (mm)

    • 1,300 ~ 1,500
    • 1,550 ~ 1,750
    • 1,950 ~ 2,150
    • 2,110 ~ 2,310
    • 455 ~ 500
    • 490 ~ 690
    • 548
    • 550
    • 560
    • 575
    • 600
    • 600 ~ 800
    • 630
    • 637 ~ 937
    • 645 ~ 945
    • 650
    • 660 ~ 860
    • 675 ~ 915
    • 680 ~ 1,080
    • 690
    • 700
    • 700 ~ 1,000
    • 700 ~ 900
    • 700 ~ 950
    • 715
    • 720 ~ 920
    • 725 ~ 925
    • 730 ~ 980
    • 740
    • 740 ~ 1,040
    • 740 ~ 890
    • 740 ~ 940
    • 750 ~ 990
    • 760
    • 760 ~ 960
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800 ~ 1,000
    • 805
    • 810
    • 825 ~ 1,025
    • 840
    • 850
    • 850 (995)
    • 860
    • 880
    • 900
    • 900 ~ 1,100
    • 913 ~ 1,013
    • 925 ~ 1,125
    • 1800
  • Frontage (mm)

    • 500
    • 510
    • Ø 590
    • 600
    • 700
    • 750
    • Ø 890
    • 900
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1160
    • 1196
    • 1200
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 2400
  • Depth (mm)

    • 400
    • 450
    • 500
    • 540
    • 550
    • 595
    • 600
    • 635
    • 650
    • 660
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 1200
    • 1260
    • 2080
  • Average Load(kg)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60 (Static)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • Assembly Needed / Assembled

  • Body / Option