Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 63.72 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
ATOM
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 94.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
EIKOSHA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 88.81 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 91.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
OSG
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 94.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 109.14 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 88.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
NS TOOL
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 64.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 86.17 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 85.71 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
DIJET
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 194.61 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
EIKOSHA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 146.74 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
EIKOSHA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 128.16 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
KYOWA SEIKO
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 100.89 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 110.85 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Single corner (θ)(Degree) |
Tip diameter (D)(φ) |
Type |
work material |
Blade length (l)(mm) |
R Size(mm) |
Number of flutes(sheet) |
Shank diameter (d)(mm) |
Overall Length (L)(mm) |
Coating |
|
| ||||||||||||||
Marque | MISUMI | ATOM | EIKOSHA | NS TOOL | OSG | UNION TOOL | NS TOOL | NS TOOL | NS TOOL | EIKOSHA | DIJET | EIKOSHA | EIKOSHA | KYOWA SEIKO | OSG |
Série du produit | TSC series carbide end mill for runner grooves, for tapered ball runner grooves / 2-flute | Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure monobloc, type long | Pour rainures, type conique à extrémité hémisphérique FXS-RB-TPB | Fraise conique à extrémité hémisphérique MTB230 avec revêtement MUGEN | Fraise hémisphérique à long cou conique, 3 cannelures, avec revêtement MUGEN PREMIUM MRBTNH345 | Fraise hémisphérique extra-long cou conique avec revêtement MUGEN MRBTN230L | Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure monobloc | Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure monobloc avec trou d'air AHTBE | Fraise conique à extrémité hémisphérique en carbure / graphite monobloc GTBE | ||||||
à partir de∗ | 63.72 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 94.38 € *Prix unitaire/configuration de base | 88.81 € *Prix unitaire/configuration de base | 91.67 € *Prix unitaire/configuration de base | 94.82 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 109.14 € *Prix unitaire/configuration de base | 88.41 € *Prix unitaire/configuration de base | 64.11 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 86.17 € *Prix unitaire/configuration de base | 85.71 € *Prix unitaire/configuration de base | 194.61 € *Prix unitaire/configuration de base | 146.74 € *Prix unitaire/configuration de base | 128.16 € *Prix unitaire/configuration de base | 100.89 € *Prix unitaire/configuration de base | 110.85 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | Jour même | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Spécifications |
| ||||||||||||||
Single corner (θ)(Degree) | 5 ~ 15 | 1° ~ 30′ | 1゚ ~ 30' | 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 15 | 1 ~ 15 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 5 | 1゚ ~ 30' | 0°57' ~ 2°52' | 0.5゚ ~ 30' | 1゚ ~ 30' | - | 5 |
Tip diameter (D)(φ) | - | 0.1 ~ 3 | - | - | - | 0.2 ~ 2.5 | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | 0.2 ~ 6 | - |
Type | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Carré conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique | Sphérique conique |
work material | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[◎] / Résine[◎] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[◎] / Cuivre[◎] / Graphite[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[◎] / Cuivre[◎] / Résine[◎] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Titane[○] / Cuivre[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] / Cuivre[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Aluminium[◎] / Cuivre[◎] / Résine[◎] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[◎] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Titane[◎] / Cuivre[○] / Résine[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[◎] / Acier inoxydable[◎] / Aluminium[◎] / Titane[○] / Cuivre[◎] / Résine[◎] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[◎] / Aluminium[◎] / Cuivre[◎] / Graphite[○] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[◎] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60[○] / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65[○] / Fonte[◎] / Aluminium[○] / Cuivre[○] | Acier général[○] / Aluminium[◎] / Cuivre[◎] / Graphite[◎] | Aluminium[◎] / Cuivre[◎] / Graphite[◎] | Acier général[◎] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[◎] / Fonte[◎] | Acier général[○] / Acier trempé et durci[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Cuivre[○] |
Blade length (l)(mm) | 3 ~ 7 | 0.5 ~ 12 | 6 ~ 50 | 10 ~ 35 | 4 ~ 25 | 0.8 ~ 8 | 1 ~ 16 | 0.75 ~ 4.5 | 0.2 ~ 10 | 4 ~ 40 | 10 ~ 33 | 25 ~ 50 | 25 ~ 50 | 0.4 ~ 14 | 10 |
R Size(mm) | 1 ~ 3 | 0.05 ~ 1.5 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 1.25 | - | 0.1 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.1 ~ 5 | 0.5 ~ 8 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 2R ~ 6R | 0.1 ~ 3 | - |
Number of flutes(sheet) | 2 | 2 | 2 | 2 | multi-edged | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Shank diameter (d)(mm) | 4 ~ 10 | 3 ~ 10 | 4 ~ 25 | 4 ~ 16 | 3 ~ 6 | 3 ~ 8 | 4 ~ 10 | 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 25 | 10 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 8 | 6 |
Overall Length (L)(mm) | 40 ~ 75 | 35 ~ 55 | 55 ~ 150 | 50 ~ 100 | 35 ~ 60 | 38 ~ 50 | 50 ~ 70 | 60 ~ 110 | 50 ~ 140 | 45 ~ 90 | 160 ~ 280 | 90 ~ 120 | 90 ~ 120 | 100 ~ 120 | 45 |
Coating | Pour dureté élevée (Silicon Group) | - | Non revêtu | Non revêtu | TiAlN | TiCN | TiAlN | Pour dureté élevée (Silicon Group) | TiAlN | Non revêtu | TiAlN | Non revêtu | Non revêtu | Non revêtu | Non revêtu |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Type
work material
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Coating
Fabricant
Type de données CAO