Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TRUSCO NAKAYAMA
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 40.73 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 27.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
En plus: Boîte en plastique.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Composition:
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 66.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
WIHA
Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
Entraînement: Avec queue 1/4" six pans, selon DIN 3126 C 6,3.
Application: Perçage, tardaudage et ébavurage. Pour travaux de montage et de réparation, reprises de taraudages.
Application: Pour métaux et plastique.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
En plus: Trois opérations en un seul mouvement. Tout particulièrement bien adapté pour le montage sur des visseuses sans fil.
Matériel: Acier rapide spécial, affûté.
Emballage: Sous blister.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 13.89 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 3 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Marque | TRUSCO NAKAYAMA | CUSTOM KOBO | WIHA | WIHA |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Wiha Jeu d'embouts foret à tarauder universel 1/4" 5 pcs dans un coffret | |||
à partir de∗ | 40.73 € *Prix unitaire/configuration de base | 27.27 € *Prix unitaire/configuration de base | 66.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 13.89 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | Jour même | 6 jours | 3 jours | 3 jours |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Type de données CAO