Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Micromètre

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • Micrometer Stand R Type

    Micrometer Stand R Type

    RIKEN KEISOKUKI

    Micrometer can be fixed for the stable reading. Mouthpiece works to protect the micrometer with rubber.

    à partir de
    80.49€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Micrometer Stand

    Micrometer Stand

    NIIGATA SEIKI

    Holder for outside micrometers up to 100 mm, calipers up to 200 mm. Universal type stand with outstanding operability. Improved stability and ease of use.

    à partir de
    131.53€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Micrometer Stand

    Micrometer Stand

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] It shows power in large-volume testing. [Use] Measurement holder.

    à partir de
    60.42€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Micrometer Stand

    Micrometer Stand

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] Calipers can be mounted as well as a micrometer. It can be used with the micrometer or caliper fixed, improving the work efficiency. [Use] Measurement holder.

    à partir de
    73.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Large Micrometer Stand

    Large Micrometer Stand

    NIIGATA SEIKI

    Since it can be used while holding the measured object in hand, it is very convenient.

    à partir de
    494.20€