Bloc de traçage

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 42 jours ou moins
  • 52 jours ou moins
  • 62 jours ou moins
  • Vertical Scale Holder

    Vertical Scale Holder

    RIKEN KEISOKUKI

    This product is used with a steel linear scale mounted. The base is made of cast iron, the bottom surface is machined. The primary post is machined and held at a right angle with respect to the bottom surface.

    • Remise sur volume
    à partir de
    95.69€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Square Table Toscon

    Square Table Toscon

    RIKEN KEISOKUKI

    The base is made of cast iron, the bottom surface is machined. Ruler pin made of tool steel with a hardened tip.

    • Remise sur volume
    à partir de
    80.49€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Square Table Toscon

    Square Table Toscon

    OBISHI KEIKI SEISAKUSHO

    The tip of the scriber pin is hardened. One side is bent by 90 degrees. Convenient for centering odd-shaped workpieces.

    • Remise sur volume
    à partir de
    85.05€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Round Table Toscon

    Round Table Toscon

    RIKEN KEISOKUKI

    The base is made of cast iron, the bottom surface is machined. Ruler pin made of tool steel with a hardened tip.

    • Remise sur volume
    à partir de
    56.10€