MicroScope

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Stereomicroscope (Zoom Type)

    Stereomicroscope (Zoom Type)

    HOZAN

    The Stereomicroscope Has A Zoom Ratio Of 6.4 And Has A Highest Zoom Magnification Of 45 X

    • Remise sur volume
    à partir de
    115.37€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Stereomicroscope

    Stereomicroscope

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    281.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Eyepiece Lens L-511 / 512 / 513

    Eyepiece Lens L-511 / 512 / 513

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    76.44€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Stereomicroscope
    à partir de
    508.92€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Holder L-509

    Holder L-509

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    93.26€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Long Straight Arm L-424

    Long Straight Arm L-424

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    208.75€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Conversion lens

    Conversion lens

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    97.64€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Eyepiece Lens L-546

    Eyepiece Lens L-546

    HOZAN

    10 times to 20 times eyepiece lens for L -46 / 51 usage.

    • Remise sur volume
    à partir de
    142.59€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Variable Magnification Stereo Microscope

    Variable Magnification Stereo Microscope

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] It is the most suitable to continuously inspect the parts with the same size and shape, etc. The larger the base surface, the easier it is to place the object. It can be easily operated by anyone as the lens do not need to undergo replacement. • Eye width is in the range of 55 to 75 mm and adjustable.

    à partir de
    332.49€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • For L-50 System Diagram Various Parts

    For L-50 System Diagram Various Parts

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    108.30€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Eyepiece with scale

    Eyepiece with scale

    HOZAN

    • Remise sur volume
    à partir de
    76.13€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Diffusion Filter

    Diffusion Filter

    HOZAN

    Diffusion filter for L - 711 / 710 usage. Anti-LED glare diffusion filter. If the working distance is short, it is best to get an object that is glittering.

    • Remise sur volume
    à partir de
    21.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Standard Barrel L-501
    à partir de
    337.92€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Microscope Adapter

    Microscope Adapter

    HOZAN

    An adapter for connecting C mount cameras to optical microscopes.

    à partir de
    73.64€