• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Barres en DIA/CBN

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Classification
Type
Particle Size(#)
Shape
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
  • Recommandation

Electroplated Diamond Bar, Medium & Precision Finishes

  • Recommandation

Barre en diamant avec dépôt électrolyte (mandrin acier φ3)

    Pierre à aiguiser intérieure avec tige / HS-JGPC/HS-JGPD

      Electroplated Diamond Bar (φ3 Steel Shank)

        Electroplated Diamond Bar (φ6 Steel Shank)

          Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)

            Barre en diamant à dépôt électrolytique

              Gabarit de pierre de meulage montée en interne pour le meulage type à dépôt électrolyte

                Diamant déposé électrolytiquement et barre CBN pour un polissage de diamètre interne ultra petit

                  "Disque de coupe diamant" (type à dépôt électrolyte)

                    Barre interne au diamant

                      Barre interne, jeux de 5 pièces (borazon)

                        Jeu de 8 barres diamant

                          Jeu de 5 barres diamant

                            Jeu de couteau en diamant

                              Aiguiseur diamant type stylo

                                Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 3mm

                                  Pierre de meulage super diamant

                                    Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 6mm

                                      Pierre de meulage diamant FR

                                        Barre diamant déposée électrolytiquement de précision

                                          Disque de découpe diamant à liant métallique type toutes les couches

                                            Roue en diamant à dépôt électrolytique

                                              Barre diamantée

                                                Barre diamant, type bille

                                                Marque

                                                MISUMI

                                                HONGIA

                                                MISUMI

                                                MISUMI

                                                MISUMI

                                                MISUMI

                                                YANASE

                                                CRYSTON DIAMOND INDUSTRY

                                                NAKANISHI

                                                NAKANISHI

                                                TRUSCO NAKAYAMA

                                                TRUSCO NAKAYAMA

                                                TRUSCO NAKAYAMA

                                                TRUSCO NAKAYAMA

                                                SUMFLEX

                                                M & M

                                                MINITOR

                                                MINITOR

                                                MINITOR

                                                MINITOR

                                                MINITOR

                                                MINITOR

                                                MINITOR

                                                NAKANISHI

                                                PFERD

                                                Série du produit

                                                Electroplated Diamond Bar, Medium & Precision Finishes【20 pièces par conditionnement】

                                                Barre en diamant avec dépôt électrolyte (mandrin acier φ3)【1-10 pièces par conditionnement】

                                                Pierre à aiguiser intérieure avec tige / HS-JGPC/HS-JGPD

                                                Electroplated Diamond Bar (φ3 Steel Shank)【1-30 pièces par conditionnement】

                                                Electroplated Diamond Bar (φ6 Steel Shank)【1-10 pièces par conditionnement】

                                                Electroplated Diamond Bar with Tapered Tip (Single Item)

                                                Barre en diamant à dépôt électrolytique

                                                Gabarit de pierre de meulage montée en interne pour le meulage type à dépôt électrolyte

                                                Diamant déposé électrolytiquement et barre CBN pour un polissage de diamètre interne ultra petit

                                                "Disque de coupe diamant" (type à dépôt électrolyte)

                                                Barre interne au diamant

                                                Barre interne, jeux de 5 pièces (borazon)【5 pièces par conditionnement】

                                                Jeu de 8 barres diamant【8 pièces par conditionnement】

                                                Jeu de 5 barres diamant【5 pièces par conditionnement】

                                                Jeu de couteau en diamant【3 pièces par conditionnement】

                                                Aiguiseur diamant type stylo

                                                Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 3mm

                                                Pierre de meulage super diamant

                                                Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 6mm

                                                Pierre de meulage diamant FR

                                                Barre diamant déposée électrolytiquement de précision

                                                Disque de découpe diamant à liant métallique type toutes les couches

                                                Roue en diamant à dépôt électrolytique

                                                Barre diamantée

                                                Barre diamant, type bille

                                                à partir de

                                                33.61 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                81.59 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                14.18 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                3.41 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                9.93 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                9.67 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                6.63 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                16.00 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                19.56 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                51.49 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                9.03 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                51.85 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                102.16 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                83.17 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                30.87 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                7.33 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                23.89 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                55.20 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                51.71 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                30.58 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Remise sur volume

                                                61.41 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                101.42 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                77.40 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                23.00 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                32.69 €

                                                *Prix unitaire/configuration de base

                                                Délai d'expédition minimum 5 jours 7 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours 5 jours Jour même 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours Jour même Jour même Jour même 6 jours 6 jours 5 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours 6 jours
                                                ClassificationBarre d'électrodépositionBarre d'électrodépositionMeule interneBarre d'électrodépositionBarre d'électrodépositionBarre d'électrodépositionBarre d'électrodépositionMeule interneBarre d'électrodépositionBarre d'électrodépositionMeule interneMeule interneBarre d'électrodépositionBarre d'électrodépositionBarre d'électrodéposition----------
                                                TypeProduit en kitUnité / Produit en kitUnitéUnité / Produit en kitUnité / Produit en kitUnitéUnitéUnitéUnitéDisque diamanté, mandrinDisque diamanté, mandrinProduit en kitProduit en kitProduit en kitProduit en kitUnité---------
                                                Particle Size(#)100 ~ 200120 ~ 140120 ~ 800100 ~ 200100 ~ 120150140150 ~ 400100 ~ 1000100 ~ 400120 ~ 325---140300120 ~ 600200100220140 ~ 100080 ~ 320120130 ~ 400120
                                                Shape-Type conique / Pointe conique ronde / Type à extrémité arrondie Tongari / Type à clé / Sphérique / Type à coqueType à cléType conique / Pointe conique ronde / Type Tongari / Type à extrémité arrondie Tongari / Type à clé / Sphérique / Ovale / Type à coque / Coque, fuselé / Pointe plate coniqueType abaque / Type Tongari / Type à extrémité arrondie Tongari / Type à clé / Sphérique / Ovale / Plat / Type à coqueType coniqueType conique / Pointe conique ronde / Type Tongari / Type à extrémité arrondie Tongari / Type à clé / Sphérique / Plat / Type à coqueType à cléType à cléPlatType à cléType à clé--Type à clé-Type à cléType à cléType à cléType à cléType à clé---Sphérique
                                                Material/abrasiveDiamantDiamantCBN / DiamantDiamantDiamantDiamantCBN / DiamantCBN / DiamantDiamantDiamantDiamantDiamantDiamantDiamantDiamant----------
                                                Diamond Maximum Diameter(mm)-1 ~ 50.3 ~ 151 ~ 66 ~ 251.5 ~ 4.81 ~ 130.3 ~ 20------6.5-0.3 ~ 6646 ~ 80.2 ~ 119 ~ 21-0.7 ~ 2.52
                                                Diamond Length/Grindstone Length(mm)-1 ~ 172 ~ 102 ~ 154 ~ 3225 ~ 481 ~ 252 ~ 10------15----------
                                                Shaft Diameter(mm)33-3633 ~ 63 ~ 10333---2.34-3 ~ 436332.34 ~ 3-2.343

                                                Loading...

                                                1. 1

                                                Catégories relatives à Barres en DIA/CBN