• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cintreuses de tuyaux

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Unit of representation
Applicable Pipe Dia.
Bending radius R
Dimension Left Hand(mm)
Dimension Right Hand(mm)
  • Recommandation

Cintreuse de tubes

    Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium)

      Cintreuse de tube rapide à levier (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium)

        Cintreuse de tubes (compatible 3 tailles)

          Machine à cintrer des tubes à trois têtes

            Machine à cintrer des tubes à quatre têtes

              Cintreuse de tubes à cliquet

                Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium), en pouces

                  Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium), unités métriques

                  Marque

                  SUPER TOOL

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  SUPER TOOL

                  SUPER TOOL

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  TRUSCO NAKAYAMA

                  Série du produit

                  Cintreuse de tubes

                  Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium)

                  Cintreuse de tube rapide à levier (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium)

                  Cintreuse de tubes (compatible 3 tailles)

                  Machine à cintrer des tubes à trois têtes

                  Machine à cintrer des tubes à quatre têtes

                  Cintreuse de tubes à cliquet

                  Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium), en pouces

                  Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium), unités métriques

                  à partir de

                  112.33 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  82.21 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  Remise sur volume

                  121.31 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  56.84 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  73.45 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  65.49 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  280.42 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  64.84 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  66.80 €

                  *Prix unitaire/configuration de base

                  Délai d'expédition minimum 5 jours Jour même 6 jours 6 jours 5 jours 5 jours 9 jours 7 jours 6 jours
                  Unit of representationPour le type millimètre / Pour poucePour le type millimètrePour le type millimètrePour le type millimètrePour pouce / mmPour le type millimètrePour poucePour poucePour le type millimètre
                  Applicable Pipe Dia.1/2 ~ 166 ~ 1212 ~ 166、8、101/4・5/16・3/8(6・8mm)5、6、8、101/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/81/2 ~ 3/86 ~ 12
                  Bending radius R14.3mm ~ 57.2mm14mm ~ 38mm38mm ~ 57mm17mm23.8mm16.0mm、23.5mm-14.3mm ~ 38mm14.3mm ~ 38mm
                  Dimension Left Hand(mm)220 ~ 735204 ~ 342440 ~ 725190224265-225 ~ 440225 ~ 440
                  Dimension Right Hand(mm)190 ~ 410197 ~ 325400160.6172242-202 ~ 398202 ~ 398

                  Loading...

                  1. 1

                  Catégories relatives à Cintreuses de tuyaux