Clés à molette de mécanicien

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 6 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Maximum Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
  • Recommandation

Clé pour sabot de frein

    Clé de mécanicien en aluminium, type vertical

      Clé de mécanicien rapide aluminium

        Clé de mécanicien en aluminium, type vertical

        Marque

        MCC CORPORATION

        HIT

        MCC CORPORATION

        SUPER TOOL

        Série du produit

        Clé pour sabot de frein

        Clé de mécanicien en aluminium, type vertical

        Clé de mécanicien rapide aluminium

        Clé de mécanicien en aluminium, type vertical

        à partir de

        33.38 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        Remise sur volume

        46.11 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        29.80 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        Remise sur volume

        32.54 €

        *Prix unitaire/configuration de base

        Délai d'expédition minimum 6 jours 6 jours 6 jours Jour même
        Maximum Opening(mm)68687068
        Mouth Depth(mm)56623560
        Overall Length(mm)200198260205
        Mass(g)230245280215

        Loading...

        1. 1

        Catégories relatives à Clés à molette de mécanicien