Tournevis à chocs (pneumatiques)

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
Capacity Screw Dimension(mm)
Chuck method
Bit Socket(mm)
Operating Air Pressure(Mpa)
Max. Tightening Torque(N▪m)
Number of load-free rotations(rpm)
Air Consumption Amount(m³/min)
Ventilation
Overall Length(mm)

    Impact Screwdriver ND-6PDY

      Impact Screwdriver ND-5LPY

      Marque

      NIPPON PNEUMATIC MFG

      NIPPON PNEUMATIC MFG

      Série du produit

      Impact Screwdriver ND-6PDY

      Impact Screwdriver ND-5LPY

      à partir de

      469.92 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      437.28 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Délai d'expédition minimum 5 jours 5 jours
      Capacity Screw Dimension(mm)6–86
      Chuck methodType à mandrin rapide-
      Bit Socket(mm)6.35-
      Operating Air Pressure(Mpa)0.60.6
      Max. Tightening Torque(N▪m)16 to 45-
      Number of load-free rotations(rpm)600012000
      Air Consumption Amount(m³/min)0.150.15
      VentilationAvant-
      Overall Length(mm)148165

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Tournevis à chocs (pneumatiques) »