Roue de meulage abrasive

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 64 jours ou moins
  • Golden Egg for Stainless Steel / Metals

    Golden Egg for Stainless Steel / Metals [10 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Two-sided reinforced yet is extremely thin. Product lineup in accordance with thickness is available (φ105 only).

    • Remise sur volume
    à partir de
    23.38€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Resibon super cut

    Resibon super cut [10 pièces par conditionnement]

    NIPPON RESIBON

    <3M> Grit and thin blades deliver outstanding sharpness. Innovative cutting wheel with both sides reinforced for safety. Broad lineup from 105 mm to 405 mm will meet the needs of everyone.

    à partir de
    20.83€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super Big Cutting Wheel

    Super Big Cutting Wheel

    NORITAKE

    Maximum grade cutting wheel with dual reinforced surfaces to ensure safety.

    à partir de
    11.54€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Craftsmanship of Hida

    Craftsmanship of Hida [10 pièces par conditionnement]

    NIPPON RESIBON

    Superior workload per cutting wheel realizes cost reduction and the cutting speed that the ultra-thin blade delivers reduces operational loads. Special manufacturing method that brings excellent rigidity delivers high durability against destruction.

    à partir de
    18.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • NC-S Series Special Steel

    NC-S Series Special Steel [20-50 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    WA-CUT is suitable for cutting of special steel. Alloy tool steel (SKS), bearing steel (SUJ) chrome steel (SCR), stainless steel (SUS) round bars and pipe.

    à partir de
    104.48€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Resibon cut

    Resibon cut [5-25 pièces par conditionnement]

    NIPPON RESIBON

    To be capable of cutting both metals and nonmetals, not only assuring safety and efficiency, this product was developed to realize "more smoother cutting" as a theme. A wide variety of sizes and types are also realized at the same time.

    à partir de
    11.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Both Sides Reinforced Grinding Wheel 'Lizard'

    Both Sides Reinforced Grinding Wheel 'Lizard' [10 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    Lizard' series is one of our best-selling products. Sharp, durable, yet cost effective.

    • Remise sur volume
    à partir de
    29.51€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting wheel / SG cut

    Cutting wheel / SG cut [10 pièces par conditionnement]

    KURE GRINDING WHEEL

    High-performance ceramic grit SG, incredible sharpness and durability.

    • Remise sur volume
    à partir de
    28.39€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • TechniCut Series Special Steel

    TechniCut Series Special Steel [20 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    WA TechniCut is used, for example, to cut samples after heat treatment. Suitable for cutting of special steel.

    à partir de
    125.71€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Circular saw

    Circular saw [3 pièces par conditionnement]

    SUMFLEX

    The cutting edge is sharp as the teeth of piranha.

    • Remise sur volume
    à partir de
    30.54€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • MicroCut Series Special Steel

    MicroCut Series Special Steel [20 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    WA MicroCut is used, for example, for sample cutting after heat treatment. Suitable for cutting of special steel.

    à partir de
    103.59€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Resinoid diamond ultra-thin cutting wheel

    Resinoid diamond ultra-thin cutting wheel

    YANASE

    To cut glass and ceramic, quartz, etc. Use it also for carbide and high quenched copper.

    • Remise sur volume
    à partir de
    101.31€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Gold for General Steel

    Gold for General Steel [20-25 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Cutting wheel standard that demonstrates its stable performance. For cutting general steel materials such as pipes, angles, channels, molded steel.

    • Remise sur volume
    à partir de
    146.61€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Free Cut

    Free Cut [50-100 pièces par conditionnement]

    NORITAKE

    Ultra-thin cutting wheel made using a special manufacturing technique. In addition to superior cutting performance the dimensional accuracy of cutting wheel itself is high, thus dimensional variation is extremely small and the cutting cross-section is free from seizure or burrs.

    à partir de
    190.92€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Small-diameter Cutting Wheel for Metals

    Small-diameter Cutting Wheel for Metals [10-25 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Excellent sharpness and durability. For metal.

    • Remise sur volume
    à partir de
    12.01€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel - Tokumaru Cut Economy Type

    Cutting Wheel - Tokumaru Cut Economy Type

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] Thin type 1 mm thick grinding wheel. Sharpness and great bite. Burring is reduced. [Applications] For cutting metals such as iron or stainless steel thin plate, fine rod, ALC etc.

    à partir de
    2.16€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super Cobra Cutmore 105mm Cutting Wheel

    Super Cobra Cutmore 105mm Cutting Wheel

    YAMASHIN SEIKYO

    Industry first. Quality retaining pack. Never before felt cutting capacity. Speedy cutting.

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.34€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super Little Cutting Wheel

    Super Little Cutting Wheel

    NORITAKE

    Compatible with 6 different blade thicknesses and leads the field in terms of excellent long life and sharpness.

    à partir de
    2.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel - Samurai

    Cutting Wheel - Samurai [1-115 pièces par conditionnement]

    TOKEN

    [Features] High-Efficiency cutting Wheel with high safety, smooth cutting and sharp grind ability. [Use] For cutting general steel materials such as sheet metal, corrugated tin, bars and pipes, stainless steel, angles, channels, molded steel and tin.

    à partir de
    2.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • NC-S Series General Steel

    NC-S Series General Steel [20-50 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    A-CUT, for cutting general steel. General carbon steel (S-C), carbon tool steel, etc.(SK).

    à partir de
    94.62€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • TechniCut Series General Steel

    TechniCut Series General Steel [20 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    A-technicut is used, for example, for sample cutting after heat treatment. For cutting general steel.

    à partir de
    116.10€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel, K Cut Mukade Ichijin

    Cutting Wheel, K Cut Mukade Ichijin [10 pièces par conditionnement]

    KURE GRINDING WHEEL

    The 1 mm board thickness increases cutting speed, while flash and burn of the cut surface is also reduced by the new bond system.

    à partir de
    21.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel - Standard Cutting Wheel for Metals

    Cutting Wheel - Standard Cutting Wheel for Metals

    TOKEN

    [Features] Standard type that combines various needs such as safety, accuracy and a sharp cutting edge. [Use] For cutting general steel, angles, bars, pipes, channels etc. For Stainless Steel, WA Type Available.

    à partir de
    1.24€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel, K Cut GTYPE

    Cutting Wheel, K Cut GTYPE [10-25 pièces par conditionnement]

    KURE GRINDING WHEEL

    The grindstone is of a standard compatible with a wide range of materials.

    • Remise sur volume
    à partir de
    11.80€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Silver for Heavy Steels

    Silver for Heavy Steels [20-25 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Suitable for operation prioritizing speed over cut quantity. For cutting heavy steels and special steels such as round bar, square bar, stainless steel, and cast iron.

    • Remise sur volume
    à partir de
    149.46€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Engine Cutter Commando for Metals

    Engine Cutter Commando for Metals [5 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Outstanding sharpness and amazing durability. Has a tough sintered structure and uses a new ceramic abrasive and specialized bond. Cutting wheel that accommodates high speed revolution cutting with 3 to 4 pieces of reinforcement (for metal)

    • Remise sur volume
    à partir de
    76.84€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pro-cut Series PRO27-CUT

    Pro-cut Series PRO27-CUT [10 pièces par conditionnement]

    NIPPON RESIBON

    Features a dual surface reinforced structure that ensures outstanding durability and superior safety. Boasts sharpness that cuts right through difficult-to-cut materials such as stainless steel thanks to its special manufacturing method. Offset shape makes it easy to cut at the corner and flush cut.

    à partir de
    24.75€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Small-diameter Cutting Wheel for Aluminum

    Small-diameter Cutting Wheel for Aluminum [5 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Excellent sharpness and durability. Cutting wheel exclusively for aluminum made of C grinding material.

    • Remise sur volume
    à partir de
    10.70€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Resinoid precision ultra-thin cutting wheel

    Resinoid precision ultra-thin cutting wheel [50-100 pièces par conditionnement]

    YANASE

    Wide range of sizes, types of grains, particle sizes, and grades to choose from to accommodate many different purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    310.19€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • MicroCut Series General Steel

    MicroCut Series General Steel [20 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    A-microcut is used, for example, for sample cutting after heat treatment. For cutting general steel.

    à partir de
    95.51€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Golden Tiger for Stainless Steel / Metals

    Golden Tiger for Stainless Steel / Metals [10 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Amazing durability for stainless steel / metals. Its superior autogenesis realizes smooth incision and sharp cutting performance of all kinds of steel materials unseen with conventional types. High performance cutting wheel that accomplishes cutting in a powerful and speedy manner. Highly efficient cutting grinding wheel that realizes significant improvements in cutting efficiency and cost effectiveness.

    • Remise sur volume
    à partir de
    95.92€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting grinding wheel

    Cutting grinding wheel

    RYOBI

    For various metals such as stainless steel.

    à partir de
    34.15€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel - Eco Sharp Cut

    Cutting Wheel - Eco Sharp Cut

    TRUSCO NAKAYAMA

    [Features] Dust is about 1/3 of conventional products for an environmental-friendly cutting wheel. [Applications] For cutting stainless steel, iron, etc.

    à partir de
    2.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • NC-S Series Diamond Carbide

    NC-S Series Diamond Carbide

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    DIA-CUT1 is a resinoid wheel containing diamond. Diamond characteristics of long life and sharp cut. Suitable for cutting tungsten carbide, tungsten, molybdenum and other highly brittle or difficult-to-cut materials.

    à partir de
    83.71€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Super Little II Offset Type Cutting Wheel

    Super Little II Offset Type Cutting Wheel

    NORITAKE

    Long-life and efficiency focused product.

    à partir de
    3.91€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Small-diameter Cutting Wheel for Stainless Steel

    Small-diameter Cutting Wheel for Stainless Steel [10-25 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Excellent sharpness and durability. Cutting wheel exclusively for stainless steel made of WA grinding material.

    • Remise sur volume
    à partir de
    19.88€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Hobby mandrel

    Hobby mandrel [3 pièces par conditionnement]

    SUMFLEX

    Mounting axis of the wheel for cutting and buffing. Forcing the screw may cause damage, please be careful.

    • Remise sur volume
    à partir de
    17.71€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ultra-thin precision cutting wheel

    Ultra-thin precision cutting wheel [20-25 pièces par conditionnement]

    YAMATO SEITOSYO

    Strong, springy sharp, rigid material cut down in a short time, with attractively-finished cutting planes.

    à partir de
    129.83€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pro-cut Series PRO1-CUT

    Pro-cut Series PRO1-CUT [10 pièces par conditionnement]

    NIPPON RESIBON

    Features a dual surface reinforced structure that ensures outstanding durability and superior safety. Boasts sharpness that cuts right through difficult-to-cut materials such as stainless steel thanks to its special manufacturing method. Offset shape, Pro 27-Cut is also available.

    à partir de
    21.92€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Engine Cutter Commando for Non-metals

    Engine Cutter Commando for Non-metals [5 pièces par conditionnement]

    RESITON

    Outstanding sharpness and amazing durability. Has a tough sintered structure and uses a new ceramic abrasive and specialized bond. Cutting wheel that accommodates high speed revolution cutting with 3 to 5 pieces of reinforcement (for nonmetal)

    • Remise sur volume
    à partir de
    79.06€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rough Side Type Cutting Wheel "Swordsman"

    Rough Side Type Cutting Wheel "Swordsman"

    TOKEN

    [Features] Surface has been rough-side finished for few cutting surface burns, burrs or clogging. Ideal for cutting work of a wide variety of materials such as general steel and stainless steel in various applications. Excellent in sharpness and durability. [Use] For cutting general steel and stainless steel.

    à partir de
    5.78€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Don Hawk Cutting Wheel

    Don Hawk Cutting Wheel [1-10 pièces par conditionnement]

    NORITAKE

    Appropriate thickness allows for a strong and clean cutting surface.

    à partir de
    7.83€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Cutting Wheel Super Viper

    Cutting Wheel Super Viper

    TJM DESIGN

    [Features] Thin blade allows for high speed cutting which in turn does not burn steel materials or leave burrs. Polycrystalline Alumina Premina abrasive allows for both high durability and clean cutting edges. (Excluding 2.3 mm) High-density glass cloth net double side reinforcement realizes a high level of safety. [Use] For iron and stainless steel cutting.

    à partir de
    3.46€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • NC-S Series Stainless Steel Capillary Tube

    NC-S Series Stainless Steel Capillary Tube [25-50 pièces par conditionnement]

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    SUS-CUT, suitable for cutting stainless steel capillary tube. Cutting burring is reduced.

    à partir de
    115.60€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • NC-S Series Diamond Ceramic, Crystal

    NC-S Series Diamond Ceramic, Crystal

    DISCO ABRASIVE SYSTEMS

    DIA-CUT2 is a resinoid wheel containing diamond. Diamond characteristics of long life and sharp cut. Suitable for cutting glass, ceramics, crystal and other highly brittle or difficult-to-cut materials.

    à partir de
    83.71€