Manchons exempts d'huile

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
  • Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/standard/dia. int. F7 dia. ext. m6
    à partir de
    3.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons LF multicouche - Droit

    Manchons LF multicouche - Droit

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douilles Drymet LF (LFB)

    Douilles Drymet LF (LFB)

    OILES

    Can be used without lubrication, thin and lightweight, can be made compact.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.91€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille #500 SP (SPB)

    Douille #500 SP (SPB)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of high-load, low-speed movement.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    9.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille à embase #80 (80F)

    Douille à embase #80 (80F)

    OILES

    Can be used without lubrication, excellent withstand load and wear resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.31€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons LF multicouche - À bride

    Manchons LF multicouche - À bride

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Type en résine polyacétal, à bride
    à partir de
    0.35€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Type à bride - Standard
    à partir de
    10.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/à bride
    à partir de
    4.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille à embase Drymet LF (LFF)

    Douille à embase Drymet LF (LFF)

    OILES

    Can be used without lubrication, thin and lightweight, can be made compact.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.04€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - À bride standard en alliage de cuivre I.D.F7/I.D.G6
    à partir de
    9.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille #80 (80B)

    Douille #80 (80B)

    OILES

    Can be used without lubrication, excellent withstand load and wear resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    0.37€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/paroi fine/dia. int. F7 dia. ext. m6
    à partir de
    6.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons ST Drymet (70B)

    Manchons ST Drymet (70B)

    OILES

    Can be used without lubrication, low friction coefficient, excellent withstand load performance.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.01€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Type à butée en alliage de cuivre
    à partir de
    10.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Type en résine polyacétal, droit
    à partir de
    0.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille à embase #500 SP (SPF)

    Douille à embase #500 SP (SPF)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of high-load, low-speed movement.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.63€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Logement de manchons exempts d'huile à bride - LF multicouche, bride carrée
    à partir de
    6.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile, D.E. M6 - Bronze, droit similaire DIN 1850

    Manchons exempts d'huile, D.E. M6 - Bronze, droit similaire DIN 1850

    MISUMI

    similaire DIN 1850

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon exempt d'huile à bride - avec avant-trou, bride carrée, manchon simple
    à partir de
    11.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Bronze, à bride

    Manchons exempts d'huile - Bronze, à bride

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons de précision exempts d'huile - LF multicouche
    à partir de
    11.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile/Alliage de cuivre/à bride/paroi fine
    à partir de
    8.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons métalliques exempts d'huile

    Manchons métalliques exempts d'huile

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille de butée #500 SP (SPFG)

    Douille de butée #500 SP (SPFG)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of high-load, low-speed movement. [Features] - It can be used in rotation, rocking motion and reciprocating motion. - A single bushing can be subjected to a radial journal load and thrust load simultaneously. - The machine accuracy can be improved due to the improved precision of the flange thickness.

    CAD
    2D
    à partir de
    26.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille à embase Glitron F (77F)

    Douille à embase Glitron F (77F)

    OILES

    Low friction coefficient, will not cause stick slips. Can also be used in a wide range of temperatures, from low to high. [Features] - Can be used completely free of lubrication. - Low static coefficient of friction during startup time. Does not cause stick-slips when running. - Excellent wear resistance even under high-speed conditions, maintains a low coefficient of friction. - Can also be used in a wide range of temperatures, from low to high. - Excellent chemical resistance, Food Sanitation Law compliant - Soft metal (aluminum) can be used as counterpart axis. - Excellent machinability. - All sizes of standard parts and materials for machining are available.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille #300 (30B)

    Douille #300 (30B)

    OILES

    Good oil film retention, excellent wear resistance and burn resistance, number of oilings able to be greatly decreased.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.26€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Type en résine PTFE, à bride
    à partir de
    3.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Bronze avec bride - Type à trou de montage
    à partir de
    10.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile - Type en résine PTFE, droit
    à partir de
    2.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile, D.I. E7 - Alliage de cuivre
    à partir de
    5.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille Glitron F (77B)

    Douille Glitron F (77B)

    OILES

    Low friction coefficient, will not cause stick slips. Can also be used in a wide range of temperatures, from low to high.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.02€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile/Standard en alliage de cuivre/dia. int. G6/dia. ext. h6
    à partir de
    5.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille Cermet M (54B)

    Douille Cermet M (54B)

    OILES

    It exhibits excellent wear resistance in locations where oil film structure is difficult due to reciprocating motion, rocking motion, or frequent starts and stops.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.94€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Bloc large, manchon simple
    à partir de
    19.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle ARF avec palier à manchon et embase

    Modèle ARF avec palier à manchon et embase

    NTN

    ARF has a flange processed from Berry FL3000 rod material or pipe material. Accepts an axial load and the internal diameter covers 3mm - 50mm.

    à partir de
    4.42€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille #500 SP SL-4 (SPB)

    Douille #500 SP SL-4 (SPB)

    OILES

    It will deliver high performance in a place of high-load, low-speed movement.

    CAD
    2D
    à partir de
    17.76€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague sans entretien/standard/diam. int. F7/ diam. ext. m6/Produit économique
    à partir de
    1.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille à embase #300 (30F)

    Douille à embase #300 (30F)

    OILES

    Good oil film retention, excellent wear resistance and burn resistance, number of oilings able to be greatly decreased.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Bloc haut, manchon simple
    à partir de
    23.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douille métal robuste (TMB)

    Douille métal robuste (TMB)

    OILES

    Excellent heat-resistant and withstand load.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.71€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons à bride exempts d'huile - Polyacétal
    à partir de
    10.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers à semelle à manchon exempt d'huile -LF multicouche, bloc haut
    à partir de
    15.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons exempts d'huile intégrés à bride - Embase avant-trou / ronde / compacte
    à partir de
    15.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douilles à embase Cermet M (54F)

    Douilles à embase Cermet M (54F)

    OILES

    It exhibits excellent wear resistance in locations where oil film structure is difficult due to reciprocating motion, rocking motion, or frequent starts and stops.

    CAD
    2D
    à partir de
    5.76€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock
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
Affiner la recherche en précisant le délai

  • Nombre de jours d'expédition

    • Tous les articles
    • Jour même
    • 3 jours ou moins
    • 4 jours ou moins
    • 5 jours ou moins
    • 6 jours ou moins
    • 7 jours ou moins
    • 9 jours ou moins
    • 10 jours ou moins
    • 11 jours ou moins
    • 12 jours ou moins

Sélectionner l'image

Fermer