Rails de guidage exempts d'huile

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 18 jours ou moins
  • Clavettes en L - Standard, avec trou pour broche
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Clavettes en L - Longueur et pas de trou de vis configurables
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Clavettes en L - Plastique
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Clavettes en L - Alliage de cuivre sans lubrification
    à partir de
    19.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • #500 SP1 SL1 rail de guide à glissière (SLC)

    #500 SP1 SL1 rail de guide à glissière (SLC)

    OILES

    Metal bearing which boasts an impressive track record. Based on a high-strength brass alloy made by advanced casting technology, this is an oil-free bearing for high load use with an embedded solid lubricant. Can be used oil-free, and exhibits high performance in high-load, low-speed operation locations. Exhibits excellent wear resistance in locations where oil film configuration is difficult due to factors such as reciprocating motion, rocking motion, and frequent starts and stops. Chemical and corrosion resistance is also excellent.

    à partir de
    86.67€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clavettes en L économiques

    Clavettes en L économiques

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    19.70€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clavettes en L - Acier - Rainure de graissage
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Rail de guidage à glissière #500 SP1 SL1 pour altérations (SLI)

    Rail de guidage à glissière #500 SP1 SL1 pour altérations (SLI)

    OILES

    [Features] - A metal bearing, which boasts a wide range of performance. High-strength brass alloy made with advanced casting technology is used as a base, and is an oil-free bearing for high load use with an embedded solid lubricant. It can be used without lubrication, and demonstrates high performance in high-load and low-speed operation places. It will demonstrate excellent wear resistance in places with difficult oil film structure such as reciprocating motion, rocking motion, and frequent start/stop. In addition, it has excellent chemical resistance and corrosion resistance.

    à partir de
    214.45€
    Délai de livraison minimum
    18 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock