Autres guides linéaires

Filtrer les produits par : Type

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Forme de bloc
Type de rail
Largeur du rail(mm)
Hauteur d'assemblage H(mm)
Le nombre de blocs
Matériau
Longueur du rail L(mm)
Précharge
Précision
Numéro de modèle nominal
La disposition des billes
Système de retenue

    Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, HCR

      Patins à recirculation de billes KUVS..

      Marque

      THK

      INA

      Série du produit

      Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, HCR

      Patins à recirculation de billes KUVS..

      CAD
      • 2D / 3D
      à partir de

      -

      59.94 €

      *Prix unitaire/configuration de base

      Délai d'expédition minimum 22 jours 7 jours
      TypeGuide R-
      Forme de blocGrand format-
      Type de railStandard-
      Largeur du rail(mm)12 ~ 34-
      Hauteur d'assemblage H(mm)18 ~ 4811 ~ 19
      Le nombre de blocs1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9-
      MatériauAcier au carbone-
      Longueur du rail L(mm)-47 ~ 96
      PréchargeStandard / Précharge légère-
      PrécisionQualité standard / Niveau élevé-
      Numéro de modèle nominal12 ~ 35-
      La disposition des billes4 rangées, circulaire-
      Système de retenueN/A-

      Loading...

      1. 1

      Catégories relatives à « Autres guides linéaires »