Porte-câbles

Rechercher en précisant la catégorie inférieure

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • Porte-câbles/Type à rabat (porte-câbles + supports de montage)
    à partir de
    11.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Porte-câbles/Type à fente
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Porte-câbles/type compact

    Porte-câbles/type compact

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Porte-câbles/Faible friction/type à niveau sonore bas
    à partir de
    24.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Glissière de supports pour porte-câbles
    Délai de livraison minimum
    7 jours
  • Chaîne porte-câbles - Faible accumulation de poussière/niveau sonore faible
    à partir de
    38.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Porte-câbles/Type à couvercle intégral avec ouverture/fermeture à rabat
    à partir de
    27.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ouverture/fermeture à rabat de type standard, série HPU

    Ouverture/fermeture à rabat de type standard, série HPU

    NIHON PISCO

    The flap can be opened and closed from either the left or the right. * The mounting bracket is sold separately. Please note. [Features] - The flap (lid) can be opened and closed from either the left or the right. - Excellent safety and durability, easy-to-handle and also the movement is smooth. - Protects the cable/hose by following all linear and compound movements of the device's movable parts.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Modèle à faible friction, ouverture/fermeture à rabat, série SP

    Modèle à faible friction, ouverture/fermeture à rabat, série SP

    NIHON PISCO

    It reduces the wear to the storage material of electric wires, air hoses and such. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Low friction, low noise, type with flap that opens and closes - It reduces the wear to the storage material of electric wires, air hoses and such. - Excellent durability. - With the use of special resin, compared to the conventional type, lower noise levels have been achieved. - As for the mounting bracket, there are 16 kinds of mounting methods for both the moving end type and the fixed end type. - (Except for the SP55 and SP80 series) - The internal flap of series SP45, 55 and 80 can open and close. - The full cover type can also be selected for Series SP45 and 55.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Raccords de montage pour série HPU

    Raccords de montage pour série HPU

    NIHON PISCO

    Joints which can be easily attached or removed. Attachment fitting for the Pisco Japan made HPU series. Attachment fitting for rail chains. Various variations of mobile chairs and fixed chairs have been prepared.

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.76€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Faible production de particules, modèle à ouverture/fermeture à rabat et modèle à structure de connexion par charnière, série SC

    Faible production de particules, modèle à ouverture/fermeture à rabat et modèle à structure de connexion par charnière, série SC

    NIHON PISCO

    Generates little dust! Class 1000 cleanliness. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Generates little dust! Class 1000 cleanliness. - Quiet! Maximum 40% decrease compared to conventional types. - Uses a consolidated hinge without any sliding parts. - Increasing links is also possible. - The flap uses the same materials as the SP series. - Reduces friction of the contents. - Brackets are available in three types, including a standard integrated mounting bracket, a separate mounting bracket that can be used for 16 types of mounting methods, and a low-cost, lightweight, resin-based mounting bracket.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Fixation à rabat standard, série HPK

    Fixation à rabat standard, série HPK

    NIHON PISCO

    Low-cost and compact, suitable for mass-produced special-purpose machines. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Protected and guided by a single cable/hose. - Low cost and compact, ideal for mass-produced special-purpose machines.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Volet standard, couvercle complet à ouverture/fermeture, série HPO

    Volet standard, couvercle complet à ouverture/fermeture, série HPO

    NIHON PISCO

    [Features] - Flap (lid) opens and closes from both left and right. - Excellent safety and durability, smooth and easy to handle. - Every linear motion of the moving parts in the equipment follow compound movement to protect the cable and hose. - Standard type flap opening and closing full cover HPO series.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Modèle à niveau sonore faible, série HPC

    Modèle à niveau sonore faible, série HPC

    NIHON PISCO

    By employing special engineering plastics, low noise has been achieved. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance. [Features] - Low noise has been achieved by employing a fine block configuration and special engineering plastics. - Tools are not necessary for adding or removing cables and hoses.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Modèle à faible friction, ouverture/fermeture à rabat, couvercle intégral, série SPO

    Modèle à faible friction, ouverture/fermeture à rabat, couvercle intégral, série SPO

    NIHON PISCO

    It reduces the wear to the storage material of electric wires, air hoses and such. * The mounting bracket is sold separately. Please note this in advance.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Rabat standard, couvercle intégral monté, série HPM

    Rabat standard, couvercle intégral monté, série HPM

    NIHON PISCO

    *Mounting bracket is sold separately. Thank you for your understanding. [Features] - Shuts out fine particles at a low cost. - Full cover type.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Rabat à fentes standard, ouverture et fermeture de série HPE

    Rabat à fentes standard, ouverture et fermeture de série HPE

    NIHON PISCO

    It is possible to split and retract according to the sort of cable and hose. The mounting bracket is sold separately. Please note.

    Délai de livraison minimum
    Devis

Configurer

Réinitialiser

Stock