Indicateurs de position numérique

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 1 jour ou moins
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • 33 jours ou moins
  • 47 jours ou moins
  • 53 jours ou moins
  • Indicateurs numériques de position - Broche standard
    à partir de
    52.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateurs numériques de position - Type broche verticale
    à partir de
    52.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grands indicateurs numériques de position, type standard
    à partir de
    60.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grands indicateurs numériques de position, type vertical
    à partir de
    60.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateurs numériques de position - Type broche frontale
    à partir de
    52.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateurs de position numérique SDP09-N

    Indicateurs de position numérique SDP09-N

    KONISHI MFG

    A handy position measurement part displaying the travel distance of the workpiece with a counter of screw rotations, by setting a Digital Position Indicator on the rotating shaft. An ideal part for positioning adjustment locations on packaging and wrapping machines. Select the pitch of the Digital Position Indicator to match that of the screws.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.29€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton arrondi à cadran (DRK)

    Bouton arrondi à cadran (DRK)

    IMAO CORPORATION

    Aluminum round type hand knob that can be used in a set with the dial indicator.

    à partir de
    24.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grands indicateurs numériques de position, type frontal
    à partir de
    60.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateur de position numérique RDS

    Indicateur de position numérique RDS

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - A digital display of the feed amount is possible by simply setting it to the axis of the feed rotation. - Can be selected based on the pitch of the feed rotation axis. - The direction of the readings for the counter have four standardized types. - 2-color variations. - The use of the "RDC" collar makes the rotation shaft compatible with ø 6, ø 8, ø 10 and ø 12 mm, in addition to ø 14 mm. - Is also compatible with a long rotation shaft with the use of a specialized RDS-S spacer. - Hex socket setscrews for rubber cushions and rotation shaft fixing are included with all products.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    90.63€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateur à cadran (D-R, D-L, D-C)

    Indicateur à cadran (D-R, D-L, D-C)

    IMAO CORPORATION

    It is a standard practice that the dial indicator displays the number of handle or knob rotations. A scale plate rotation prevention screw is provided for use during transport or such. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    à partir de
    38.71€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de trou d'arbre Digicollar pour Digicollar RNCL

    Collier de trou d'arbre Digicollar pour Digicollar RNCL

    NABEYA BI-TECH

    Unit for side length use. Accurate digital display of the amount feed is possible only by setting the feed rotation axis. [Features] - It has a preset function setting to reset the current value. - The decimal point can be positioned freely. (range 1 – 0.0001 m). - It can support any lead value according to the parameter settings. It can also convert millimeters to inches. - The set values of the count value and parameters are stored for 10 years according to the nonvolatile memory. - AC100V(50/60Hz)supported - The configuration offers protection against dust but there is no guarantee for water or oil. Front face: IP62, back face: IP50.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    28.77€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton de commande manuelle (DHK)

    Bouton de commande manuelle (DHK)

    IMAO CORPORATION

    Aluminum round type lobed hand knob that can be used in a set with the dial indicator.

    à partir de
    25.08€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateurs de position numérique SDP04

    Indicateurs de position numérique SDP04

    KONISHI MFG

    A handy position measurement part displaying the travel distance of the workpiece with a counter of screw rotations, by setting a Digital Position Indicator on the rotating shaft. An ideal part for positioning adjustment locations on packaging and wrapping machines. Select the pitch of the Digital Position Indicator to match that of the screws.

    CAD
    2D
    à partir de
    75.92€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Commande manuelle à cadran en forme de disque (DHW)

    Commande manuelle à cadran en forme de disque (DHW)

    IMAO CORPORATION

    Disk type aluminum handwheel that can be used in a set with the dial indicator. [Features] - ER-S type rotating grip.

    à partir de
    34.51€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton indicateur à cadran (D38)

    Bouton indicateur à cadran (D38)

    IMAO CORPORATION

    It is a compact type aluminum knob with the dial indicator built-in. [Features] - With the two-needle type dial indicator, It can be accurately calculate the rotation rate. - When it is turned one rotation, the long hand rotates around once and the short hand moves by 1 scale (the scale be returns with reverse rotation)

    à partir de
    97.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateur de position numérique RDP

    Indicateur de position numérique RDP

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - A digital display of the feed amount is possible by simply setting it to the axis of the feed rotation. - Can be selected based on the pitch of the feed rotation axis. - The direction of the readings for the counter have four standardized types. - 2-color variations. - The use of the "RDC" collar makes the rotation shaft compatible with ø 12, ø 14, ø 15 and ø 16 mm, in addition ø 20 mm. - Hex socket setscrews for rubber cushions and rotation shaft fixing are included with all products.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    89.48€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons d'arbre (SS, SS-S)

    Manchons d'arbre (SS, SS-S)

    KONISHI MFG

    A shaft sleeve for the Digital Position Indicator. Select when using a spindle with diameter smaller than the standard shaft diameter.

    CAD
    2D
    à partir de
    5.74€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Indicateurs à cadran MD

    Indicateurs à cadran MD

    KONISHI MFG

    Dial Indicator which indicates rpm using a two-point system.

    CAD
    2D
    à partir de
    35.00€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Capuchon (D-C)

    Capuchon (D-C)

    IMAO CORPORATION

    Please use as a cap for the disk type dial handle wheel (DHW), dial hand knob (DHR), and dial round knob (DRK). *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    à partir de
    4.96€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier compteur RDC

    Collier compteur RDC

    NABEYA BI-TECH

    The digital position indicator shaft's inner diameter can be changed to match the rotating shaft.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Commande manuelle à cadran à deux branches (DHW)

    Commande manuelle à cadran à deux branches (DHW)

    IMAO CORPORATION

    Spoke type aluminum handwheel that can be used in a set with the dial indicator.

    à partir de
    53.21€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boutons ronds de cadran MDRK

    Boutons ronds de cadran MDRK

    KONISHI MFG

    Knobs for the Dial Indicator.

    CAD
    2D
    à partir de
    18.01€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Volants de cadran MDHW-N

    Volants de cadran MDHW-N

    KONISHI MFG

    Handwheels for the Dial Indicator.

    CAD
    2D
    à partir de
    25.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Capuchon MD-C

    Capuchon MD-C

    KONISHI MFG

    Cap used for both Dial Round Knobs and Dial Handwheels. Can be used as a blind when the Dial Indicator is not used.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.91€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock